(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) GH-225-DSM

トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース)  GH-225-DSM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,002円
税込単価
1,102円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) GH-225-DSM 外形図

製品仕様

材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
締圧力(N)2,270
先端ボルト型式GH-FC-56212
先端ボルト材質NBRゴム
アーム開閉角度90°
ハンドル開閉角度65°
アームU型
ベース側面フランジベース
質量(g)315

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-225-DSM

1個

1,002( 1,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。自社製品の製造にとどまらず、国内外メーカーのOEM、欧州・北米でも製造拠点を拡大しています。世界の治具部品をけん引するメーカーです。

カタログ

 

Loading...

GH-225-DSMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) GH-225-DSMの型番GH-225-DSMのページです。
型番GH-225-DSMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース)  GH-225-DSM

トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) GH-225-DSM

    トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース)  GH-202-FL

    トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) GH-202-FL

      トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-20300

      トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-20300

        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-22005

        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22005

          トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13005-SM

          トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) T型ハンドル GH-13005-SM

            トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-22100

            トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22100

              トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力750N

              トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力750N

                トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-21385

                トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21385

                  トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力1500N

                  トグルクランプ-水平型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力1500N

                    トグルクランプ -水平型- ソリッドアームロング(フランジベース)  GH-22195

                    トグルクランプ -水平型- ソリッドアームロング(フランジベース) GH-22195

                      トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-21384

                      トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-21384

                        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)  GH-22025

                        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース) GH-22025

                          トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース)  GH-204-GBL

                          トグルクランプ -水平型- U型ロングアーム(フランジベース) GH-204-GBL

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 1,002円 1,104円 639円 577円 693円 721円 907円 1,380円 1,061円 1,106円 1,855円 525円 2,446円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 側面フランジベース 側面フランジベース フランジベース フランジベース 側面フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ 5/16 5/16 M4 No.8 No.10 1/4 M5 3/8 M6 5/16 M10 No.8 1/2
                            締圧力 (MAX)(N) 2270 2270 300 227 680 680 750 3000 1500 2500 5000 227 6300
                            本体材質 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 - SS400 - SS400 SS400 SS400 SS400

                            トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) GH-225-DSMのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            この商品は製品を固定するために購入・使用しました。設計の段階からこの商品以外の選択肢はなく、予定通りに購入・使用したものになります。機能的にもサイズ的にも設計通りだったので、製品の仕上がりについても満足できるものが作製できてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました