(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
764円
税込単価
840円

側面フランジベース型の下面押さえトグルクランプ。【特長】・水平型のトグルクラン...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM:関連画像

クランプ状態

GH-201-BSM

M材質 : SS400
S表面処理 : ユニクロメッキ
締圧力(N) : 900
先端ボトル型式 : GH-FC-14134
先端ボトル材質 : NBRゴム
アーム開閉角度 : 85°
ハンドル開閉角度 : 73°
アーム : U型
ベース : 側面フランジベース
質量 : 163g

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM:関連画像

寸法図A

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM:関連画像

寸法図B

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GH-201-BSM

1個

764( 840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

側面フランジベース型の下面押さえトグルクランプ。
【特長】
・水平型のトグルクランプ。
・締圧力は最大900N。
・省スペース対応の側面フランジベース。
・トグルクランプの特性を活かし、900Nの力で固定可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

GH-201-BSMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSMの型番GH-201-BSMのページです。
型番GH-201-BSMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSM

    トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)

    トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)

      トグルクランプ 水平型 U型アーム(フランジベース)GH-201・GH-201-SS

      トグルクランプ 水平型 U型アーム(フランジベース)GH-201・GH-201-SS

        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)GH-201-B・GH-201-BSS

        トグルクランプ -水平型- U型アーム(フランジベース)GH-201-B・GH-201-BSS

          トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-H

          トグルクランプ -水平型- U型アーム(ハイベース)GH-201-H

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350

              下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03

              下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03

                下方押さえ型クランプ No.08-2S

                下方押さえ型クランプ No.08-2S

                  下方押さえ型クランプ No.HH150-2S

                  下方押さえ型クランプ No.HH150-2S

                    下方押さえ型クランプ No.08Sハンドル横型

                    下方押さえ型クランプ No.08Sハンドル横型

                      下方押さえ型クランプ No.03S(ハンドル横型)

                      下方押さえ型クランプ No.03S(ハンドル横型)

                        下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)

                        下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)

                          下方押さえ型クランプ No.38D

                          下方押さえ型クランプ No.38D

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ
                            通常価格 764円 1,363円 498円 586円 772円 1,974円 1,970円 3,159円 2,497円 2,080円 2,072円 1,707円 5,122円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 側面フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ハイベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース ストレートベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ 1/4 5/16 No.8 1/4 M5 M6 M4 M4 M4 M4 M4 M4 M10
                            締圧力 (MAX)(N) 900 1000 270 900 400 900 300 300 270 300 300 300 5000
                            本体材質 SS400 SS400 - - SS400 スチール スチール ステンレス ステンレススチール(SUS304) スチール スチール スチール スチール

                            トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)GH-201-BSMのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治工具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/09
                            客先から設計を含めて製作を依頼されている治工具に使用しています。わりと小さいサイズの商品を使いますが、使用のさいに思い切りクランプするので強度不足を感じています。特に回転軸近辺の剛性がもう少し有ればと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 締圧力(N)とは何ですか?
                            A
                            ロック時にワークを保持できる力の最大値のことです。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました