(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンプ中継形(コード引き出しタイプ)フォト・マイクロセンサ 【EE-SPW321】

アンプ中継形(コード引き出しタイプ)フォト・マイクロセンサ 【EE-SPW321】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,103円 ~ 12,939円
税込価格
11,113円 ~ 14,233円

小型でスリム、スペース効率にすぐれたアンプ中継形。【特長】・アンプ部のサイズは...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    標準型
  • 検出距離(mm):
    300
  • ヘッド最大 幅(mm):
    10.7
  • ヘッド最大 高さ(mm):
    5.8
  • ヘッド最大 奥行き(mm):
    12
  • 検出方式:
    透過形
  • 発光方式:
    変調光(赤外光)
  • 出力形式:
    NPNオープンコレクタ出力
  • 接続方式:
    コード引き出しタイプ
  • 表示灯モード:
    入光表示(赤色2ヶ所 センサ・アンプ部)
  • 標準検出物体(mm):
    φ2以上(不透明体:スリット非装着)
  • コード・ケーブル仕様:
    ビニル絶縁丸形コード φ3.5、3芯
  • コード・ケーブル長(mm):
    2000
  • 保護構造:
    IP64
  • 詳細タイプ:
    スリット装着により検出距離変化

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アンプ中継形(コード引き出しタイプ)フォト・マイクロセンサ 【EE-SPW321/421】 外形図

※L=500mm(EE-SPW321)/L=1,000mm(EE-SPW321-A)

製品仕様

定格/性能

項目/型番EE-SPW321EE-SPW321-A
検出距離300mm
標準検出物体φ2mm以上の不透明体 ※1
指向角10~40°
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
表示灯入光表示(赤色2ヵ所 センサ・アンプ部)
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)5%以下
消費電流平均値30mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC12~24V
負荷電流 100mA以下、オフ電流 0.5mA以下
残留電圧 1V以下(負荷電流100mA時)
応答時間動作・復帰時間とも1ms以下
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲-20~+55℃
周囲湿度範囲5~85%RH
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2
保護構造IEC規格 IP64
接続方式コード引き出し式(標準コード長2m)
投受光器からアンプ部までのコード長0.5m1m
質量(梱包状態)76g
材質ケースABS樹脂
レンズアクリル樹脂
付属品スリット:0.5×3mmが4個、1×3mmが4個、3×0.5mmが4個、3×1mmが4個、計16個のスリットを1シートにして付属
3点セムス:(M2.6×12)を6本
取扱説明書

※1. スリット装着により0.5mm幅の物体まで検出可能です。

検出方式出力形式動作モードコード長型番
透過形NPN出力しゃ光時ON2mEE-SPW321
EE-SPW321-A

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

配線時

<接続について>

性能を維持できるコードの長さは10m以下(付属コード含む、AWG24以上)ですが、それ以上に延長してご使用の場合は、AWG22より太い線を用い、100m以下としてください。10m超の場合、コード延長によるインピーダンス増加によってセンサへの供給電圧の低下、出力端子の残留電圧の増加が生じますので変動分を考慮してお使いください。

取りつけ時

<取りつけについて>

締めつけトルクは0.54N・m以下にしてください。

調整時

<スリットについて>

0.5×3mmが4個、1×3mmが4個、3×0.5mmが4個、3×1mmが4個、計16個のスリットを1シートにして付属しています。検出物体がφ2mm以下のとき、および相互干渉の改善が必要なときにお使いください。
取りつけは同じ種類のスリットを各1個用いて、シールをはがし、投/受光器のセンサ検出面に貼り付けてください。

アンプ中継形(コード引き出しタイプ)フォト・マイクロセンサ 【EE-SPW321/421】 仕様

注:粘着感圧タイプです。シールをはがし、レンズ面に貼り付けてください。

<光軸調整について>

  • (1)投光器、受光器のレンズ中心部が同一線上になるよう仮止めします。
  • (2)配線が正しく行われているかを確認した後、電源を印加します。このとき投光器ならびにアンプ部の入光表示灯が点灯しますので、投/受光器間にしゃ光物体を出し入れして、入光表示灯が点灯、消灯するかを確認します。
  • (3)投光器(または受光器)を上下、左右に動かして入光表示灯が点灯している範囲の中心部に投光器(または受光器)を固定します。同様に受光器(または投光器)についても調整後固定します。

型番リスト

型番
動作モード
アンプ間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
しゃ光時ON
500

1個

12,899( 14,189円 )

21日目

しゃ光時ON
1000

1個

12,899( 14,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

入光時ON
500

1個

12,939( 14,233円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

入光時ON
1000

1個

10,103( 11,113円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型でスリム、スペース効率にすぐれたアンプ中継形。
【特長】
・アンプ部のサイズは50×7.5×12mm、コード感覚で取りつけ。
・入光表示灯をアンプ部と投光器部に装備。
・配線は3本。作業が効率的。
・電源電圧はDC12~24V。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンプ中継形(コード引き出しタイプ)フォト・マイクロセンサ 【EE-SPW321】

アンプ中継形(コード引き出しタイプ)フォト・マイクロセンサ 【EE-SPW321】

    溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W

    溝型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) EE-SPX-W

      小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)

      小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)

        液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613

        液面レベルセンサ(アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ) EE-SPX613

          機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-□】

          機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-□】

            機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-SX□-P/EE-5002 1M】

            機器内蔵用フォト・マイクロセンサ 【EE-SX□-P/EE-5002 1M】

              溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) 【EE-SPX74】

              溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ(変調光) 【EE-SPX74】

                ウエハキャリア着座センサ 【EE-SPY801/802】

                ウエハキャリア着座センサ 【EE-SPY801/802】

                  長距離透過形フォトマイクロセンサ 【EE-SPW311/411】

                  長距離透過形フォトマイクロセンサ 【EE-SPW311/411】

                    超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95

                    超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95

                      幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N

                      幅広溝型コネクタタイプフォト・マイクロセンサ EE-SPX303N/403N

                        小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)

                        小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)

                          透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】

                          透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】

                            メーカー オムロン オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン
                            通常価格 10,103円 3,898円 1,195円 8,989円 105円 358円 2,260円 7,526円 3,397円 1,090円 2,389円 1,223円 448円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 標準型 - - 液面レベル型 - - - 反射型 反射型 - 標準型 - T型
                            検出距離(mm) 300 - 6 - - - - 3 1000 5 13 6 3.4
                            ヘッド最大 幅(mm) 10.7 - - 26 - - - 32 25.4 - 26 - 19
                            ヘッド最大 高さ(mm) 5.8 - - 16 - - - 15 8.6 - 7.4 - 15.1
                            ヘッド最大 奥行き(mm) 12 - - 19 - - - 30 27 - 26 - 10.2

                            アンプ中継形(コード引き出しタイプ)フォト・マイクロセンサ 【EE-SPW321】のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社内の生産設備に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            自社内のトレーニング用生産設備、コンベアを流す製品の検出器として使用しています。ネットで検出距離が長く、NPN出力のセンサーを検索したところ、ミスミで見つかったので手配、購入しました。使っていて特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました