最大1mの検出ができる長距離透過形。【特長】・明るく見やすい入光表示灯付き。・...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
投光器(EE-SPWL□11)/受光器(EE-SPWD□11)
項目/型番 | EE-SPW311、EE-SPW411 | |
---|---|---|
検出距離 | 1m | |
標準検出物体 | φ5mm以上の不透明体 | |
指向角 | 5~20° | |
光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm) | |
表示灯 ※1 | 入光時点灯(赤色) | |
電源電圧 | DC5V-5%~24V+10% リップル(p-p)5%以下 | |
消費電流 | 投・受光器:各20mA以下 | |
制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流100mA以下、オフ電流0.5mA以下 残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時) 残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時) | |
応答周波数 ※2 | 100Hz以上 | |
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯3,000lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ | |
周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH | |
振動(耐久) | 200~2,000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h(4min周期) | |
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
保護構造 | IEC規格 IP60 | |
接続方式 | コネクタタイプ(はんだ付けは不可) | |
質量(梱包状態) | 約8.8g | |
材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
レンズ | ポリカーボネート | |
付属品 | 形EE-1006L/D コード付コネクタ、取扱説明書 |
※投光器用コード付きコネクタ(形EE-1006L)および受光器用コード付きコネクタ(形EE-1006D)が各1本付属しています。
安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
配線時
調整時
(1)投光器、受光器のレンズ中心部が同一線上になるように機械的に仮止めします。
(2)配線に間違いがないかを確認した後、投・受光器に電源を印加します。このとき受光器側に付いている動作表示灯が点灯しますので投・受光器間にしゃ光物体を出し入れして表示灯がON・OFFするかを確認します。
型番 |
動作モード |
詳細タイプ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
しゃ光時ON
|
セット商品(受・投光器)
| 1個 | 5,989円(
6,588円
) | 10日目 | |
入光時ON
|
セット商品(受・投光器)
| 1個 | 5,997円(
6,597円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
入光時ON
|
受光器単品
| 1個 | 3,997円(
4,397円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
入光時ON
|
投光器単品
| 1個 | 3,397円 1,019円 ( 1,121円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
最大1mの検出ができる長距離透過形。
【特長】
・明るく見やすい入光表示灯付き。
・電源電圧はDC5~24Vと広範囲。
・外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ。
・配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式。