(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FZ-VSJ
カメラケーブル【FZ】 OMRON ガゾウショリカンレン FZ

カメラケーブル【FZ】 FZ-VSJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,052円
税込単価
107,857円

オールインワンビジョンシステムに使用するパラレルI/O ケーブルとモニタケーブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FZ-VSJ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カメラケーブル

カメラケーブル【FZ】 カメラケーブル外形図

*1 各ケーブルは、2m/3m/5m/10mがあります。
*2 各カメラケーブルには極性があります。銘板の貼られている側をコントローラに接続してください。
*3 ケーブルは15mです。

パラレルケーブル

カメラケーブル【FZ】 パラレルケーブル外形図

カメラケーブル延長ユニット

カメラケーブル【FZ】 カメラケーブル延長ユニット外形図

製品仕様

カメラケーブル

型番詳細ケーブル長*2
形FZ-VS3 2Mカメラケーブル2m
形FZ-VS3 3M3m
形FZ-VS3 5M5m
形FZ-VS3 10M10m
形FZ-VSB3 2M耐屈曲カメラケーブル2m
形FZ-VSB3 3M3m
形FZ-VSB3 5M5m
形FZ-VSB3 10M10m
形FZ-VSL3 2Mライトアングルカメラケーブル*12m
形FZ-VSL3 3M3m
形FZ-VSL3 5M5m
形FZ-VSL3 10M10m
形FZ-VSLB3 2M耐屈曲ライトアングルカメラケーブル*12m
形FZ-VSLB3 3M3m
形FZ-VSLB3 5M5m
形FZ-VSLB3 10M10m
形FZ-VS4 15M長距離カメラケーブル15m
形FZ-VSL4 15M長距離ライトアングルカメラケーブル*115m
形FZ-VSJケーブル延長ユニット
延長ユニットは2台、ケーブル3本まで連結できます。(最大ケーブル長:45m *2)
-

*1.カメラ側のコネクタがL字になっているケーブルです。
*2.最大ケーブル長は接続するカメラ、連結するケーブルのタイプ・長さにより異なります。詳細は「カメラ・ケーブル接続対応表」、
    「ケーブル延長ユニット形FZ-VSJ使用時の最大延長距離」を参照ください。

パラレルI/Oケーブル

型番詳細ケーブル長
形FZ-VP 2MパラレルI/Oケーブル2m
形FZ-VP 5M5m
形FZ-VPX 2Mコネクタ端子台変換ユニット用パラレルI/Oケーブル
接続可能な端子台ユニット例形XW2R-□50GD-T*
2m
形FZ-VPX 5M5m

*形式の□には、J=プラススクリュータイプ、E=マイナススクリュータイプ、P=プッシュインタイプが入ります。
  詳しくは、コネクタ端子台変換ユニット形XW2Rシリーズカタログ(CDLJ-033)をご覧ください。

定格/性能

カメラケーブル
長距離カメラケーブル
型番形FZ-VS3(2m)形FZ-VSB3(2m)形FZ-VSL3(2m)形FZ-VSLB3(2m)
種類標準耐屈曲ライトアングル耐屈曲
ライトアングル
振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.15mm 3方向 各8分 4回
周囲温度動作時・保存時:各0~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度動作時・保存時:各40~70%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
材質ケーブル外被、コネクタ:PVC
最小曲げ半径69mm69mm69mm69mm
質量約170g約180g約170g約180g
型番形FZ-VS4(15m)形FZ-VSL4(15m)
種類標準ライトアングル
振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.15mm 3方向 各8分 4回
周囲温度動作時・保存時:各0~+65℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度動作時・保存時:各40~70%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
材質ケーブル外被、コネクタ:PVC
最小曲げ半径78mm
質量約1400g
ケーブル延長ユニット
パラレルケーブル
型番形FZ-VSJ
電源電圧*1DC11.5~13.5V
消費電流*21.5A以下
周囲温度範囲動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+65℃
(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
質量約240g
付属品取扱説明書、取付ねじ4個
型番形FZ-VP形FZ-VPX
振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.15mms 3方向 各8分 4回
周囲温度動作時:各0~+50℃、保存時:-20~+65℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
材質ケーブル外被:耐熱PVC、コネクタ:ABS樹脂
最小曲げ半径75mm
質量約160g約180g
*1.インテリジェントコンパクトカメラ、照明コントローラを接続している場合は、
    ケーブル延長ユニットにDC12Vの電源供給が必要です。
*2.ケーブル延長ユニットに外部電源を接続した際の電源消費電流です。

型番リスト

型番
種類
タイプ
ケーブル長(mm)
振動(耐久)(Hz/mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FZ-VSJ

アクセサリ
ケーブル延長ユニット
-
-

1個

98,052( 107,857円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オールインワンビジョンシステムに使用するパラレルI/O ケーブルとモニタケーブルです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

FZ-VSJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラケーブル【FZ】の型番FZ-VSJのページです。
型番FZ-VSJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カメラケーブル【FZ】

カメラケーブル【FZ】

    HDハイビジョンカメラ_DVI出力 カラー

    HDハイビジョンカメラ_DVI出力 カラー

      無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

      無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

        小型カメラ用レンズ 【FZ-LES】

        小型カメラ用レンズ 【FZ-LES】

          三脚アダプター

          三脚アダプター

            画像処理システム 周辺備品

            画像処理システム 周辺備品

              カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)

              カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)

                センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用

                センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用

                  デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

                  デジタルインターフェースカメラ 3CCDカメラ

                    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

                      VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

                      VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

                        デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

                        デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

                          デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラ

                          デジタルインターフェースカメラ 小型1CCD(1CMOS)カメラ

                            メーカー オムロン OMRON SENTECH ミスミ オムロン ソニー オムロン ミスミ 岩田製作所 日立国際電気 ミスミ ミスミ ソニー 日立国際電気
                            通常価格 28,174円 85,000円 41,000円 68,122円 2,992円 4,036円 - 817円 236,034円 3,000円 53,000円 75,062円 545,371円
                            通常出荷日 1日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   お見積り   4日目   34日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目  

                            カメラケーブル【FZ】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FZ-VS3 5M
                            FZ-VS4 15M
                            FZ-VSB3 10M
                            FZ-VSL3 10M
                            FZ-VSL3 2M
                            FZ-VSL3 3M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 タイプ ケーブル長
                            (mm)
                            振動(耐久)
                            (Hz/mm)

                            42,857円

                            ( 47,143円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ケーブルカメラケーブル5000-

                            148,999円

                            ( 163,899円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ケーブル長距離カメラケーブル1500010~150/片振幅0.15

                            64,129円

                            ( 70,542円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ケーブル耐屈曲カメラケーブル10000-

                            68,820円

                            ( 75,702円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ケーブルライトアングルカメラケーブル10000-

                            40,031円

                            ( 44,034円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ケーブルライトアングルカメラケーブル200010~150/片振幅0.15

                            44,243円

                            ( 48,667円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ケーブルライトアングルカメラケーブル3000-

                            産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました