(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F

振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
36,112円 ~ 63,773円
税込価格
39,723円 ~ 70,150円

設備、機械の振動変化を判定。【特長】・ON/OFF 出力を振動レベルメータで確...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センサ部

振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F 外形図1

D7F-S01-05

振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F 外形図2

D7F-S03-05

コントローラ部

振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F 外形図3

D7F-C01

振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F 外形図4

D7F-C03

製品仕様

定格/性能

センサ部

項目/分類マニュアル設定タイプリニア出カタイプ
D7F-S01-05D7F-S03-05
感度※5.1mV/(m/s2)(TYP.)5.1mV/(m/s2)±20%(at 100Hz)
検出周波数20Hz~2kHz(±3dB)10Hz~2kHz(±3dB)
共振周波数約5kHz(約20kHz)
使用最大加速度784m/s298m/s2
振動(耐久)10Hz~2kHz、片振幅2mm または392m/s210~150Hz、片振幅0.35mm または50m/s2
衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z各方向3回150m/s2
使用可能コントローラ形D7F-C01形D7F-C03
保護構造IEC60529規格 IP67
絶縁抵抗端子一括とケース間 20MΩ以上(DC100V)端子一括とケース間 100MΩ以上(DC100V)
耐電圧端子一括とケース間 AC1,000V 50/60Hz 1min
使用周囲温度範囲-25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度範囲25~95%RH(ただし、氷結および結露しないこと)
保管温度-40~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
質量約40g(ケーブル除く)
ケーブル長5m

※センサ単体での性能

コントローラ部

項目/分類マニュアル設定タイプリニア出カタイプ
D7F-C01D7F-C03
電源電圧範囲DC12~24V±10%(DC10.8~26.4V)
消費電流200mA以下100mA以下
使用周囲温度範囲-20~+60℃(ただし、氷結および結露しないこと)-10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度範囲25~95%RH(ただし、氷結および結露しないこと)25~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)
保管温度-35~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)-25~+65℃(ただし、氷結および結露しないこと)
振動(耐久)10~150Hz、片振幅0.75mm 最大加速度98m/s2以下10~150Hz、片振幅0.35mm または50m/s2
衝撃(耐久)294m/s2150m/s2
接続可能振動センサ形D7F-S01-□□形D7F-S03-05
出力リレー出力1ch接点(DC30V 3A、AC250V 3A抵抗負荷)
オンディレイ:
連続振動検出モード 最小0.1s
単発振動検出モード5ms
オフディレイ:1s
DCアナログ出力範囲4~20mA
許容負荷抵抗値300Ω以下
トランジスタ出力形態NPNオープンコレクタ
残留電圧1.5V以下
漏れ電流0.1mA以下
最大負荷電圧DC26.4V
シンク電流100mA以上
最小出力時間50ms以上
ACモニタ
※1
AC±4V(出カインピーダンス10kΩ)
各レンジ毎の電圧出力は以下のとおり。
×1レンジ  5.1mV/(m/s2)(TYP)
×3レンジ  15.3mV/(m/s2)(TYP)
×10レンジ  51mV/(m/s2)(TYP)
×30レンジ  153mV/(m/s2)(TYP)
×100レンジ  510mV/(m/s2)(TYP)
ACモニタ
※1
ACC時(参考値)×1レンジ  5.1mV/(m/s2)(TYP)
×5レンジ  25.5mV/(m/s2)(TYP)
×10レンジ  51mV/(m/s2)(TYP)
VEL時(参考値)×1レンジ  25.4mV/(mm/s)(TYP)
×5レンジ  127mV/(mm/s)(TYP)
×10レンジ  254mV/(mm/s)(TYP)
インピーダンス10kΩ
振動レベル表示10段階レベルメータ
付加機能センサケーブル断線時にレベルメータ点滅、
出カリレーが動作ON
センサケーブル断線時にALM表示点灯
質量約120g
  • ※1. ACモニタの出力波形は簡易的な波形確認としてご使用ください。
    精密測定や波形解析などには、ご使用になれません。
    ノイズレベルが、約15mVあります。
    モニタ出力電圧は下図を示します。
振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F 仕様
リニア出カタイプ
D7F-C03
-ACC(加速度)側VEL(速度)側
レンジ
(rms)
×10~98m/s20~20mm/s
×50~19.6m/s20~4mm/s
×100~9.8m/s20~2mm/s
周波数範囲20~2,000Hz10~1,000Hz
リニアリティ±5%FS(at 100Hz)※2
ゲイン誤差±5%FS(at 100Hz)※2
ゼロ点オフセット4±0.2mA(at 20℃)※2

※2. コントローラ単体での性能

注意・禁止事項

安全上の要点

通電したまま配線作業を行わないでください。
また、通電中は端子の充電部には触れないでください。感電の原因となります。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

センサ部の取りつけについて

  • 取りつけ表面の汚れをふき取り、呼び17のスパナを使用し、ねじ取りつけをしてください。
    最適締めつけトルク:4.4~5.4N・m
    取りつけ加工寸法:M6深さ7以上
  • 締めつけトルク不足の場合や、取りつけ面に異物が付着している場合は正しく検出できない可能性があります。
  • センサ簡易取りつけ用磁石は検出位置を探すためのものです。恒久的に使用される場合は必すねじ取りつけをしてご使用ください。
  • センサ簡易取りつけ磁石で垂直または逆さに取りつけされる場合は、センサの落下にご注意ください。
振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F 使用例1

センサ簡易取りつけ用磁石外形寸法

振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F 使用例2

センサの取りつけ方向
上図のようにセンサを取りつけてください。

センサの取り扱いについて

  • センサケーブルは所望の長さに切ってご使用いただいても問題ありませんが、ケーブルの延長はしないでください。
  • センサを分解しないでください。正常に動作しなくなるおそれがあります。
  • 誤配線または配線時の短絡にご注意ください。
  • センサを油のかかる所に設置しないでください。ゴムの劣化によりセンサ内部に水、油などが浸入し、故障する恐れがあります。
  • センサは専用コントローラ(形D7F-C01、または、形D7F-C03)以外のものに接続して使用しないでください。

コントローラの取り扱いについて

  • 指定のセンサ(形D7F-S01-□□、または、形D7F-S03-□□)以外は接続しないでください。
  • コントローラを分解しないでください。正常に動作しなくなる恐れがあります。
  • コントローラは水、油のかかる場所や、ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。
  • コントローラを振動源に直接取りつけないでください。

DINからの取りはずしについて

DINレールから取りはずすときは、右図のようにしてはずしてください。
振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F 使用例3

ノイズのある環境で使用する場合

センサ-コントローラ間のケーブルに、スリーエムジャパン株式会社の「電磁ガードシールドスリーブ・DS-10」を使用してください。
その他のシールド線を使用すると、形D7F-C01が発振してしまうおそれがあります。
※記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。

型番リスト

型番
形状種類
感度
検出周波数(kHz)
共振周波数(kHz)
使用最大加速度(m/s2)
振動(耐久)(m/s2)
衝撃(耐久)(m/s2)
接続方法(ケーブル長)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
コントローラ部マニュアル設定
-
-
-
-
98
294
-

1個

50,562( 55,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

コントローラ部リニア出力
-
-
-
-
50
150
-

1個

63,773( 70,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

センサ部マニュアル設定
5.1mV(m/s2)(TYP.)
0.02~2
5
784
392
294
φ4ケーブル(5000)

1個

38,034( 41,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

センサ部マニュアル設定
5.1mV(m/s2)(TYP.)
0.02~2
5
784
392
294
φ4ケーブル(10000)

1個

36,112( 39,723円 )

8日目

センサ部リニア出力
5.1mV(m/s2)±20%(at 100Hz)
0.01~2
20
98
50
150
φ4ケーブル(5000)

1個

42,111( 46,322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

設備、機械の振動変化を判定。
【特長】
・ON/OFF 出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
・振動波形の確認をACモニタ出力で可能
・センサ部は、保護構造IP67 により悪環境化で使用可能
・加速度、速度の切り替え可能(リニア出力タイプ)
・5つの処理モードで確度の高い異常判定可能(マニュアル設定タイプ)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F

振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7F

    産業用防雨形フットスイッチ SM2シリーズ

    産業用防雨形フットスイッチ SM2シリーズ

      ハンディーターミナル DT100

      ハンディーターミナル DT100

        No.5711 一般材料用超強力両面テープ

        No.5711 一般材料用超強力両面テープ

          メーカー オムロン オジデン 駿河精機 nitoms
          通常価格 36,112円 10,838円 30,000円 799円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

          振動センサ(リニア出力タイプ/マニュアル設定タイプ) D7Fのレビュー

          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
          工程内検査に使用しています
          評価 4.0満足度:4.02023/06/30
          インバーター制御されるコンプレッサーを使う装置で、インバーター化によりコンプレッサーの可動有無、規定回転数に達しているかを手で触っての判断が難しくなりました。この商品とコントローラ部とで特定の周波数を設定し、可動有無などを工程内検査しています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          機械設備品に使用
          評価 5.0満足度:5.02019/03/12
          生産設備機器の安全対策として付帯利用しています。設備に実装することで、異常動作(振動)検知に利用しており使用を始めて以来異常検知をしたことが無いため、本来の精度、性能については判断出来ませんが当社の利用目的には適った商品です。(定期的に本体に振動を与えレベルが振れることは確認出来ているため問題なし)

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          振動センサカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました