(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディチェッカ E39-VA

ハンディチェッカ E39-VA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
7,260円
税込単価
7,986円

【特長】・ バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源・ 各種センサの動作が、...

詳細情報を確認する

  • タイプ形式:
    バッテリ内蔵センサ用ハンディ電源
  • その他機能:
    接続センサの出力トランジスタONで動作
  • 電源電圧:
    DC18V(9V乾電池2個)

(i)ご注意

  • 2023年6月生産分より、NOM規格申請機関変更にともなう規格マーク表示変更がございます。機能・仕様の変更はございません。詳細はこちらをご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハンディチェッカ E39-VA 外形図

製品仕様

定格

電源電圧18V(角形9V乾電池2個付属)
入力形態接続センサの出力トランジスタONで動作
使用温度0~+40℃

注意・禁止事項

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

電池の交換について

  • POWERの緑LEDが点滅しますと電池の寿命ですので、カバーを開け新しい電池と交換してください。
  • 交換時は2個とも同時に新しい電池に交換してください。
  • 電源スイッチ(POWER)を必ずOFFにしてから電池を交換してください。
  • 長時間使用しない場合は、電池をはずして保管してください。
  • 電池は9V積層形をご使用ください。
アルカリ電池6LR61
マンガン電池6F22(S-006P)
 
 

取り扱いについて

  • 接続可能なセンサは、消費電流50mA以下のものです。
  • 防水タイプではありませんので水滴などがかからないようにしてください。
  • 電源間(0V-18V間)を短絡させないようにしてください。
  • 使用しないときは、POWERスイッチをOFFにしてください。
  • スイッチ切替によりブザー、赤色LEDまたは赤色LEDのみで動作の確認ができます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E39-VA

1個

7,260( 7,986円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
・ 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
・バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります
・ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき

(i)ご注意

  • 2023年6月生産分より、NOM規格申請機関変更にともなう規格マーク表示変更がございます。機能・仕様の変更はございません。詳細はこちらをご確認ください。

カタログ

 

E39-VAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディチェッカ E39-VAの型番E39-VAのページです。
型番E39-VAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディチェッカ E39-VA

ハンディチェッカ E39-VA

    センサコントローラ S3D2

    センサコントローラ S3D2

      ブルートゥースバーコードリーダ BCR-001

      ブルートゥースバーコードリーダ BCR-001

        シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

        シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

          HS5シリーズ用スライド形アクチュエータ

          HS5シリーズ用スライド形アクチュエータ

            セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W

            セパレート型ジャーナルプリンタ TPS-503W

              コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

              コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック JCSS校正書類付

                コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付

                コンパクトスケール HTシリーズ / HTシリーズバリューパック一般校正書類付

                  メーカー オムロン オムロン サンワサプライ 岩田製作所 IDEC 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                  通常価格 7,260円 10,899円 53,141円 1,416円 10,204円 71,595円 24,594円 18,265円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   16日目   16日目  
                  タイプ形式 バッテリ内蔵センサ用ハンディ電源 - - - - - - -
                  その他機能 接続センサの出力トランジスタONで動作 - - - - - - -
                  電源電圧 DC18V(9V乾電池2個) - - - - - - -

                  ハンディチェッカ E39-VAのレビュー

                  評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                  机上テスト
                  評価 5.0満足度:5.02023/05/28
                  センサーの選定時に大変役立っています。
                  わざわざパワーサプライサプライを配線から用意する必要が
                  無いので、すぐに作業にかかれて便利です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  チェック用
                  評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                  社内でスイッチ関係のチェック用として使用しています。以前から使用しており、機能性等については十分満足しています。このメーカーには信頼あり、ミスミのカタログで見つけたので購入しました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  センサ位置調整
                  評価 5.0満足度:5.02021/01/05
                  装置組立時にシリンダセンサスイッチの位置調整のため購入。
                  配線時に大体の位置に合わせておけるので、大変重宝してます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  シリンダーセンサーの位置調整
                  評価 3.0満足度:3.02020/01/21
                  装置組み立ての際 シリンダーセンサーの調整時に使用しています。
                  ハンディで手軽に使用できるのが良いです。
                  006Pを2個使用し 装着したままだと早く無くなる様なので使用しないときは電池を外してます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  光電センサ・ファイバーセンサ用コントローラ・ハンディチェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました