樹脂製丸パイプ用の端部キャップ。【特長】・取り付けることによりパイプ端部による...
短ざくタイプのプレート
実際にパイプに装着したときのイメージ図
外形図
型番 | 製品名 | 入数(個) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ヘッダ | |||
N-941 | パイプキャップ10mm(白) | 10 | 9.5 | 17 | 12.7 | W55×H120×D22 |
N-942 | パイプキャップ13mm(アイボリー) | 8 | 12.7 | 17.5 | 15.5 | W55×H120×D22 |
N-943 | パイプキャップ16mm(アイボリー) | 6 | 16 | 21 | 19 | W55×H120×D27 |
N-944 | パイプキャップ19mm(アイボリー) | 6 | 19 | 24 | 23 | W75×H120×D27 |
N-945 | パイプキャップ25mm(アイボリー) | 4 | 25 | 33 | 30 | W75×H120×D35 |
N-946 | パイプキャップ32mm(アイボリー) | 4 | 32 | 37 | 36.5 | W120×H120×D37 |
N-953 | パイプキャップ6mm(黒) | 10 | 6 | 16 | 9.2 | W55×H120×D20 |
N-954 | パイプキャップ8mm(黒) | 10 | 8 | 17 | 10.5 | W55×H120×D20 |
N-955 | パイプキャップ10mm(黒) | 10 | 9.5 | 17 | 12.7 | W55×H120×D22 |
N-956 | パイプキャップ13mm(黒) | 8 | 12.7 | 17.5 | 15.5 | W55×H120×D22 |
N-957 | パイプキャップ16mm(黒) | 6 | 16 | 21 | 19 | W55×H120×D27 |
N-958 | パイプキャップ19mm(黒) | 6 | 19 | 24 | 23 | W75×H120×D27 |
N-959 | パイプキャップ25mm(黒) | 4 | 25 | 33 | 30 | W75×H120×D35 |
N-960 | パイプキャップ32mm(黒) | 4 | 32 | 37 | 36.5 | W120×H120×D37 |
Loading...
樹脂製丸パイプ用の端部キャップ。
【特長】
・取り付けることによりパイプ端部によるキズなどを防止
【用途】
・ステンパイプ、丸パイプの端部処理用に最適
この商品に近い類似品がありませんでした。
N-946で型番確定
パイプ部品 パイプキャップの型番N-946のページです。
型番N-946に関する仕様情報を記載しております。