取り替えることによりスムーズな開閉ができる戸車。【特長】・古い戸車の基準寸法を...
上枠用 / 下枠用
品名 | ヘッダ寸法 |
---|---|
網戸用取替戸車3P-D(丸) | W70×H110×D21 |
単位: mm
材質 本体: SUS304ステンレス、車: ポリアセタール
取付ネジで戸車とブレ止を取り付けてください。
取付部分にネジ穴がない場合は3.5mmの下穴を開けてください。
我社は約120年余りにわたり、皆様の生活と関連の深い建築金物の商社として常に時代の要請にマッチした商品をご提供する建築金物の物流商社です。
住環境を向上させることが、皆様の幸福の原点であるとの考えのもと安心、安全、快適性を追求し、お客様や時代のニーズに即応するために常に新しい提案・創造を生み出すべく日々研鑽を重ねております。
Loading...
取り替えることによりスムーズな開閉ができる戸車。
【特長】
・古い戸車の基準寸法を測れば簡単に取替可能。
【用途】
・一般住宅の網戸の戸車の取替に。
この商品に近い類似品がありませんでした。
3P-Dで型番確定
網戸用取替戸車 3P-D(丸)の型番3P-Dのページです。
型番3P-Dに関する仕様情報を記載しております。