(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCN4H-24R
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ オンドチョウセツキキ TCN

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ TCN4H-24R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,997円
税込単価
10,997円

【特長】・新開発PID制御アルゴリズム採用及び100msの高速サンプリングによ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズは取り付け用ブラケットが付属いたします。

型番

TCN4H-24R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TCN4H-24R の仕様・寸法情報

商品情報

シンプルな操作で設定も簡単!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
設定が簡単な温度調節器がほしい
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズでお悩み解決!
解決1:
2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズならシンプルな操作で設定も簡単!

商品特長詳細

TCNシリーズは実用型温度調節器TCシリーズの2段表示型モデルで、TCの機能をすべて搭載し、設定値と現在値を同時に表示することで利便性を加えた温度調節器です。
新開発 PID 制御アルゴリズム採用及び100msの高速サンプリングで理想的な温度制御を実現し、SSR出力とリレー出力を同時に内蔵することにより、効率高い温度制御が可能になります。
実用型TCシリーズの機能はもちろん2段表示で利便性を加えた温度調節器のTCNシリーズをぜひお試しください。

各部の名称

1.現在温度(PV)表示部(赤)

・運転モード: 現在温度を表示します。
・パラメータ設定モード: パラメータを表示します。

2.設定温度(SV)表示部(緑)

・運転モード: 設定温度を表示します。
・パラメータ設定モード: パラメータを表示します。

3.制御/警報出力表示灯

・AL1/AL2: Alarm1、Alarm2 警報出力ON時に点灯します。
・OUT: 制御出力ON時に点灯します。
※SSR駆動出力方式の中でサイクル/位相制御は操作量3.0%以上の時に点灯します。(AC電圧型のみ該当)

4.オートチューニング実行灯

・オートチューニング実行時、AT表示灯が1秒周期で点滅します。

5.MODEキー

・パラメータ設定グループへ進入、運転モードへ復帰、パラメータの移動、設定値保存時に使用します。

6.設定値操作キー

・設定値変更状態へ進入、桁の移動、デジットのUp/Down時使用します。

7.デジタル入力キー

・下+上キーを同時に3秒間押すとデジタル入力キーにて表示された機能(RUN/STOP、警報出力解除、オートチューニング)を行います。

8.温度単位(℃ / °F)表示灯

設定された温度単位を表示します。

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ:関連画像

SV設定

制御する値をMODE、左、下、上キーを用いて設定することができます。
設定範囲はSV下限値~SV上限値です。

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ:関連画像

例) SV設定値を210℃から250℃へ変更したい場合

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ:関連画像

運転モードにてMODE、左、下、上キーのいずれかを押します。
設定温度表示部(SV)の1行が点滅しながらSV設定へ進入します。

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ:関連画像

左キーを押して変更する桁へ移動します。

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ:関連画像

下、上キーを押して変更する桁へ移動します。

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ:関連画像

MODEキーを押すと保存され、変更した設定温度で制御します。
3秒間キーの入力がなくても自動保存されます。

関連商品

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ:関連画像

高精度標準型
PID制御温度調節器
TKシリーズ [TK4H]

従来品比10倍向上した高速サンプリングを実現し、大型表示部及び高輝度LED採用で視認性を大幅向上した温度調節器です。

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ:関連画像

アナログ設定無表示型
PID制御温度調節器
TAシリーズ

マイコン採用で制御性能をアップし、偏差表示ランプ採用で制御状態の確認が簡単な温度調節器です。

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ:関連画像

温度/湿度センサ
THDシリーズ

コンパクトデザインで高感度温度/湿度センサを内蔵した温度測定器です。

型番リスト

型番
外形サイズ
電源電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCN4H-24R

W48×H96mm
100-240VAC 50/60Hz

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発PID制御アルゴリズム採用及び100msの高速サンプリングによる理想的な温度制御を実現。
・リレー出力とSSR駆動出力を同時内蔵:SSR駆動出力を用いた位相制御、サイクル制御可能(SSRP機能)。
・大型表示部採用による視認性向上。
・コンパクト設計による省スペースを実現:従来品比最大38%カット(奥行き基準)。

(i)ご注意

  • 本シリーズは取り付け用ブラケットが付属いたします。

カタログ

TCN4H-24Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズの型番TCN4H-24Rのページです。
型番TCN4H-24Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ

2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズ

    1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ

    1段表示実用型 PID制御温度調節器 TCシリーズ

      高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

      高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

        アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

        アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

          プログラマブル温度調節計 NP200

          プログラマブル温度調節計 NP200

            TDJ 指示コントローラー

            TDJ 指示コントローラー

              サーマック温度調節器 【E5CB】

              サーマック温度調節器 【E5CB】

                デジタル温度コントローラ HD6

                デジタル温度コントローラ HD6

                  デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

                  デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

                    デジタル温度コントローラ monoone-200

                    デジタル温度コントローラ monoone-200

                      プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

                      プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

                        温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】

                        温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】

                          デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

                          デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

                            メーカー AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) HANYOUNG JUST オムロン HANYOUNG HANYOUNG スリーハイ HANYOUNG オムロン HANYOUNG
                            通常価格 6,221円 4,543円 7,429円 3,548円 49,538円 33,929円 11,899円 5,780円 6,353円 224,320円 6,828円 23,037円 6,871円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   5日目~   5日目   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            制御方式 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 PID制御方式(SSR内蔵) ON/OFF制御 / セルフチューニング付PID制御 ON/OFF制御 オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 ON/OFF制御
                            入力方式 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 - 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 - - サーミスタ 熱電対 / 測温抵抗体 熱電対 / 測温抵抗体 測温抵抗体 熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流 熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧
                            入力点数(ヶ) 1 1 1 1 - - 1 - - - - 1 -
                            制御点数(ヶ) 1 - 1 1 - 1 1 - - - - 1 -
                            制御出力 リレー接点出力 / 電圧パルス - - - リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流 - - - - 電圧パルス 電圧パルス / 電流 - -

                            2段表示実用型 PID制御温度調節器 TCNシリーズのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 14件のレビュー

                            高評価レビュー

                            温度調節器
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            小型で手頃な値段のため、何度も購入しています。必要な機能もしっかりとあるので問題なし。ヒーターの温調に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            包装機用ヒーターの温度制御用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/13
                            一般的な温調機として必要な機能が一通り揃っていると思います。
                            型式を複雑にしていくよりも、オールインワンにしてローコストの本製品は好感度高いです。
                            製品の見栄えも良いので今後も使っていきます。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度調節器
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/24
                            価格が安いのでちゃんと機能するか不安でしたが使ってみると何も問題なく作動しました。オートチューニングも完璧に作動し感動です。温度設定をするとき3秒程度操作をしないと元に戻るのが使いにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温調セットの作製
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/09
                            調光器キットと組み合わせて出力調整のできる温調セットを安価に製作できた。リボンヒーターのみならず、1kW程度の電気炉も十分制御できる。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブ加熱装置の温度制御
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/14
                            ON-OFF制御なら、熱電対と電源をつなぐだけで出力端子のヒータをON-OFFして温度制御ができました。
                            設定も簡単で、価格もリーズナブルなので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度調節器
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            小型で手頃な値段のため、何度も購入しています。必要な機能もしっかりとあるので問題なし。ヒーターの温調に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCN4H-22R
                            TCN4L-22R
                            TCN4L-24R
                            TCN4M-22R
                            TCN4M-24R
                            TCN4S-22R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形サイズ 電源電圧

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            W48×H96mm24VAC 50/60Hz、24-48VDC

                            6,221円

                            ( 6,843円 )
                            1個 -

                            8日目

                            W96×H96mm24VAC 50/60Hz、24-48VDC

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            W96×H96mm100-240VAC 50/60Hz

                            6,221円

                            ( 6,843円 )
                            1個 -

                            8日目

                            W72×H72mm24VAC 50/60Hz、24-48VDC

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            W72×H72mm100-240VAC 50/60Hz

                            8,997円

                            ( 9,897円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            W48×H48mm24VAC 50/60Hz、24-48VDC

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました