(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・アップグレード項目(★):★パラメータ設定の利便性をアップ(DAQM...
TK4SP
TK4S
TK4M
TK4W
TK4H
TK4L
型番 | TK4N(★) | TK4SP | TK4S | TK4M | TK4W | TK4H | TK4L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | 100-240VAC 50/60Hz | |||||||
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の90~110 | |||||||
消費電力 | 6VA以下 | 8VA以下 | ||||||
表示方式 | 7セグメント(PV:赤色、SV:緑色)、他の表示部(緑色、黄色、赤色) LED方式 | |||||||
文字サイズ | PV(W×H) | 4.5×7.2mm | 7.0×14.0mm | 9.5×20.0mm | 8.5×17.0mm | 7.0×14.6mm | 11.0×22.0mm | |
SV(W×H) | 3.5×5.8mm | 5.0×10.0mm | 7.5×15.0mm | 6.0×12.0mm | 6.0×12.0mm | 7.0×14.0mm | ||
入力仕様 | 測温抵抗体 | JPt100Ω、DPt100Ω、DPt50Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω(6種) | ||||||
熱電対 | K、J、E、T、L、N、U、R、S、B、C、G、PLII(13種) | |||||||
アナログ | 電圧:0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V(4種) /電流:0-20mA、4-20mA(2種) | |||||||
表示精度 | 測温抵抗体 | ・常温(23℃±5℃)区間:(PVの±0.3%または±1 ℃の中で大きい方)±1digit ※ 1 ・常温以外の区間:(PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit ※TK4SPは精度基準に±1℃を加える。 | ||||||
熱電対 | ||||||||
アナログ | ・常温(23℃±5℃)区間:±0.3%F.S.±1digit ・常温以外の区間±0.5℃ %F.S.±1digit | |||||||
CT入力 | ±5% F.S±1digit | |||||||
制御出力 | リレー | OUT1、OUT2:250VAC 3A 1a | ||||||
SSR | 11VDC±2V 20mA以下 | |||||||
電流 | DC4-20mAまたはDC0-20mA選択(抵抗負荷500Ω以下) | |||||||
警報出力 | リレー | AL1、AL2リレー :250VAC 3A 1a(※TK4N AL2 :250VAC 0.5 A 1a (125VA以下)、TK4SPはAL1のみ) | ||||||
オプション 出力 | 伝送出力 | DC4-20mA(抵抗負荷500Ω以下、出力精度±0.3% F.S. ) | ||||||
通信出力 | RS485通信出力(Modbus RTU方式) | |||||||
オプション 入力 | CT入力 | 0 0-50.0A(1次側のヒータ電流値の測定範囲) ※CT比は1/1,000(TK4SPは除く) | ||||||
デジタル入力 | ・有接点入力:ON時2kΩ以下、OFF時90kΩ以上 ・無接点入力:ON時残留電圧1.0V以下、OFF時漏れ電圧0.1mA以下 ・ソース電流:入力当たり約0.5mA ※TK4S/Mには1個(端子台数の制限)、TK4N/H/W/Lには2個である。(TK4SPは除く) | |||||||
制御方式 | 加熱、冷却 | ON/OFF、P、PI、PD、PID制御 | ||||||
加熱&冷却 | ||||||||
調節感度 | ・熱電対/測温抵抗体:1~100℃/゜F(0.1~100.0℃/゜F)可変 ・アナログ:1 ~100digit | |||||||
比例帯幅(P) | 0.1~999.9℃/ °F(0.1~ 999.9%) | |||||||
積分時間(I) | 0~9,999秒 | |||||||
微分時間(D) | 0~9,999秒 | |||||||
制御周期(T) | リレー出力、SSR駆動出力:0.1~120.0秒 電流出力+SSR駆動出力:1.0~120.0秒 | |||||||
手動リセット値 | 0.0~100.0% | |||||||
サンプリング周期 | 50ms | |||||||
耐電圧 | 2,000VAC 50/60Hz 1分間(入力端子と電源端子間) | |||||||
耐振動 | 5~55Hz(周期1分間)複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2時間 | |||||||
リレー寿命 | 機械的 | OUT1/2:500万回以上、AL1/2:2,000万回以上(TK4H/W/Lは500万回以上) | ||||||
電気的 | OUT1/2:20万回以上、AL1/2:10万回以上(TK4H/W/Lは20万回以上) | |||||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500VDCメガ) | |||||||
耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±2kV R相、S相 | |||||||
停電保証 | 約10年(不揮発性半導体メモリ方式) | |||||||
耐環境性 | 使用周囲 温度 | -10~+50℃、保存時:-20~+60℃ | ||||||
使用周囲 湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |||||||
保護構造 | IP65(前面部)※ただし、TK4SPはIP50(前面部) | |||||||
絶縁形態 | 二重絶縁または強化絶縁(記号: ![]() | |||||||
獲得規格 | UL / CE | |||||||
重量※2 | 約140g (約70g) | 約130g (約85g) | 約150g (約105g) | 約210g (約140g) | 約211g(約141g) | 約294g (約198g) |
※1 :◎常温区間(23℃±5℃)
・熱電対K 、J 、T、N 、E の-100℃以下とL、U、PLII、測温抵抗体(★) Cu50Ω、DPt50Ω:(PVの+0.3%または±2℃の中で大きい方)±1digit
・熱電対C、GとR、Sの200℃以下:(PVの±0.3%または±3℃の中で大きい方)±1digit
・熱電対Bの400℃以下は精度規定がありません。
◎常温以外の区間
・測温抵抗体Cu50Ω、DPt50Ω:(PV の±0.5%または±3℃の中で大きい方)±1digit
・熱電対R、S、B、C、G:(PVの±○.5%または±5℃の中で大きい方)±1digit
・以外のセンサ:-100℃以下は±5℃以内
ただし、TK4SPは精度基準に±1℃を加えます。
※2:梱包状態の重量であり、カッコ内の重量は本体のみの重量です。
※耐環境性の使用条件は氷結または結露しない状態です。
型番 |
制御出力 |
外形サイズ |
オプション出力 |
OUT1制御出力 |
OUT2制御出力 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
電圧パルス / 電流
|
W48×H96mm
|
警報出力1
|
電流出力+SSR駆動出力
|
電流出力+SSR駆動出力
| 1個 | 13,142円 7,885円 ( 8,674円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
電圧パルス / 電流
|
W48×H96mm
|
警報出力1
|
電流出力+SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 11,829円(
13,012円
) | 8日目 | |
リレー接点出力
|
W48×H96mm
|
警報出力1
|
リレー出力
|
なし
| 1個 | 10,515円(
11,567円
) | 8日目 | |
電圧パルス
|
W48×H96mm
|
警報出力1
|
SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 11,172円(
12,289円
) | 8日目 | |
電圧パルス / 電流
|
W48×H96mm
|
警報出力1+警報出力2
|
電流出力+SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 12,486円(
13,735円
) | 8日目 | |
電圧パルス
|
W48×H96mm
|
警報出力1+警報出力2
|
SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 11,829円(
13,012円
) | 8日目 | |
リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流
|
W48×H96mm
|
警報出力1+警報出力2+伝送出力
|
電流出力+SSR駆動出力
|
リレー出力
| 1個 | 15,115円(
16,627円
) | 25日目 | |
電圧パルス / 電流
|
W48×H96mm
|
警報出力1+警報出力2+RS485通信出力
|
電流出力+SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 15,115円(
16,627円
) | 15日目 | |
リレー接点出力
|
W48×H96mm
|
警報出力1+警報出力2+RS485通信出力
|
リレー出力
|
なし
| 1個 | 13,800円(
15,180円
) | 8日目 | |
リレー接点出力
|
W96×H96mm
|
警報出力1
|
リレー出力
|
リレー出力
| 1個 | 12,486円(
13,735円
) | 8日目 | |
電圧パルス / 電流
|
W96×H96mm
|
警報出力1+警報出力2
|
電流出力+SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 13,800円(
15,180円
) | 15日目 | |
リレー接点出力
|
W72×H72mm
|
警報出力1+警報出力2+RS485通信出力
|
リレー出力
|
なし
| 1個 | 13,800円(
15,180円
) | 8日目 | |
電圧パルス
|
W72×H72mm
|
警報出力1+警報出力2+RS485通信出力
|
SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 14,456円(
15,902円
) | 8日目 | |
電圧パルス / 電流
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1
|
電流出力+SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 12,899円(
14,189円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
リレー接点出力
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1
|
リレー出力
|
なし
| 1個 | 11,899円 7,139円 ( 7,853円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
リレー接点出力
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1
|
リレー出力
|
リレー出力
| 1個 | 9,200円(
10,120円
) | 15日目 | |
電圧パルス
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1
|
SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 11,899円(
13,089円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
電圧パルス / 電流
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+警報出力2
|
電流出力+SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 10,515円(
11,567円
) | 8日目 | |
リレー接点出力
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+警報出力2
|
リレー出力
|
なし
| 1個 | 11,899円(
13,089円
) | 15日目 | |
電圧パルス
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+警報出力2
|
SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 12,899円(
14,189円
) | 8日目 | |
リレー接点出力
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+警報出力2+伝送出力
|
リレー出力
|
なし
| 1個 | 11,172円(
12,289円
) | 8日目 | |
電圧パルス / 電流
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+警報出力2+RS485通信出力
|
電流出力+SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 13,144円(
14,458円
) | 8日目 | |
リレー接点出力 / 電圧パルス / 電流
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+警報出力2+RS485通信出力
|
リレー出力
|
電流出力+SSR駆動出力
| 1個 | 13,144円(
14,458円
) | 8日目 | |
リレー接点出力
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+警報出力2+RS485通信出力
|
リレー出力
|
なし
| 1個 | 11,829円(
13,012円
) | 8日目 | |
電圧パルス
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+警報出力2+RS485通信出力
|
SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 12,486円(
13,735円
) | 15日目 | |
リレー接点出力 / 電圧パルス
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+警報出力2+RS485通信出力
|
SSR駆動出力
|
リレー出力
| 1個 | 13,144円(
14,458円
) | 8日目 | |
電圧パルス / 電流
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+伝送出力
|
電流出力+SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 9,143円(
10,057円
) | 15日目 | |
電圧パルス
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+伝送出力
|
SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 9,856円(
10,842円
) | 16日目 | |
電圧パルス / 電流
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+RS485通信出力
|
電流出力+SSR駆動出力
|
なし
| 1個 | 10,857円(
11,943円
) | 8日目 | |
リレー接点出力
|
W48×H48mm(端子台型)
|
警報出力1+RS485通信出力
|
リレー出力
|
なし
| 1個 | 11,172円(
12,289円
) | 8日目 | |
リレー接点出力
|
W48×H48mm(11ピンプラグ型)
|
警報出力1
|
リレー出力
|
なし
| 1個 | 7,885円(
8,674円
) | 8日目 | |
リレー接点出力
|
W48×H48mm(11ピンプラグ型)
|
警報出力1
|
リレー出力
|
リレー出力
| 1個 | 7,429円(
8,172円
) | 15日目 |
Loading...
【特長】
・アップグレード項目(★):★パラメータ設定の利便性をアップ(DAQMasterの使用時)。★警報出力3(加熱&冷却型OUT2リレー出力モデル)、伝送出力2(伝送出力モデル)追加。
・従来品比10倍向上した超高速サンプリングを実現:50msの超高速サンプリング及び±0.3%の表示精度。
・大型表示部及び高輝度LED採用による視認性向上。
・加熱/冷却同時制御機能及び自動/手動制御機能搭載。
・通信機能サポート:RS485(Modbus RTU方式)。
・PCにてパラメータ設定可能(USB及びRS485通信):デバイス総合管理プログラム(DAQMaster)を無償提供。
・SSR駆動出力と電流出力選択機能。
・SSRP機能のSSR駆動出力で、標準/位相/サイクル制御が可能。
・ヒータ断線警報(CT入力)機能(TK4SPは除く)。
・マルチSV(最大4個)設定機能(デジタル入力端子で選択可能)。
・コンパクト設計による省スペースを実現:奥行きを従来品比約38%カット(パネルの奥行き60mm)。
・マルチ入力/マルチレンジ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針