(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VD-HBS-4
連送管継手 埋設用 ソケット レンソウカンツギテ マイセツ ソケット

連送管継手 埋設用 ソケット VD-HBS-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,179円
税込単価
29,897円

【特長】・圧力配管に最適です。・耐圧性・強度に優れています。・施工性が優れてい...

詳細情報を確認する

型番

VD-HBS-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VD-HBS-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

連送管継手 埋設用 ソケット 外形図1

ソケット

連送管継手 埋設用 ソケット 外形図

継手端部

製品仕様

製品仕様

呼びL(mm)
2 1/2105.0
4112.0
4×2 1/2110.0
5125.0
  • 適用流体:水・油・蒸気・空気・ガス
  • 適用管種:JIS G 3454 消火用硬質塩化ビニル外面皮膜鋼管(STPG-VS)・・・埋設用

最高使用圧力

(JPF MP 004より)
流体の温度
最高使用圧力 MPa
1/2~11 1/4~22 1/2~34~5
-29~+6613.810.36.93.4
10012.09.16.23.2
12510.68.15.63.1
1509.37.25.12.9
1758.06.34.52.8
2006.75.34.02.6
2255.34.43.42.5
2504.03.52.92.3
2752.72.52.32.1
2882.12.12.12.1

※最高使用圧力は脈動のない状態での値を表す。

継手端部

単位:mm
呼びねじ部内径厚さバンド
ねじの
基準径
D
ねじ
山数
(25.4mmにつき)
めねじ部
l'
(最小)
おねじ部
l
(最小)
めねじ側
A1
おねじ側
A2
(最大)
t
(最小)
外径
F
(最小)

E
(最小)
(最小)(最大)
1/220.9551414.51521.322.812.53.734.012.7
3/426.4411416.31726.728.117.04.241.414.2
133.2491119.11933.435.222.44.649.515.8
1 1/441.9101121.32242.243.929.55.160.717.5
1 1/247.8031122.12248.350.034.35.568.119.1
259.6141125.42660.362.144.56.083.221.3
2 1/275.1841129.73073.078.854.97.198.023.9
387.8841131.23488.991.467.88.1117.325.4
4113.0301134.040114.0118.091.09.0145.028.0
5138.4301138.044139.5145.5114.09.9174.030.0

注意・禁止事項

注意・禁止事項

配管は通常のねじ込み配管と同様ですが、必ず接続前にブチルゴム等のコーキングテープを管に巻きつけておき、接続後右図のように、継手と管との間がコーキングテープによって隙間なく充填されるようにして下さい。
連送管継手 埋設用 ソケット 施工上のご注意

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最高使用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VD-HBS-4

ねじ⇔ねじ同径・同種
4B(100A)
-
-
3.4

1個

27,179( 29,897円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力配管に最適です。
・耐圧性・強度に優れています。
・施工性が優れています。
・施工性方法は従来のねじ込み式管継手と同様ですので、安全かつ容易です。
・経済性に優れています。
・耐久性に優れ、また材料費・施工費等もローコストで済み、経済的です。

カタログ

 

VD-HBS-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連送管継手 埋設用 ソケットの型番VD-HBS-4のページです。
型番VD-HBS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連送管継手 埋設用 ソケット

連送管継手 埋設用 ソケット

    連送管継手 埋設用 エルボ

    連送管継手 埋設用 エルボ

      連送管継手 埋設用 45°エルボ

      連送管継手 埋設用 45°エルボ

        消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー

        消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー

          圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケット

          圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケット

            圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ

            圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ

              圧力配管用外面被覆20K継手 径違いチー

              圧力配管用外面被覆20K継手 径違いチー

                圧力配管用外面被覆20K継手 45°エルボ

                圧力配管用外面被覆20K継手 45°エルボ

                  圧力配管用外面被覆20K継手 チー

                  圧力配管用外面被覆20K継手 チー

                    VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いエルボ

                    VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いエルボ

                      VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いソケット

                      VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いソケット

                        VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 45°エルボ

                        VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 45°エルボ

                          VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 ソケット

                          VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 ソケット

                            メーカー JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属
                            通常価格 13,595円 16,399円 56,721円 8,961円 16,250円 53,002円 32,540円 29,438円 26,930円 1,324円 1,166円 1,058円 610円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ソケット 90°エルボ 45°エルボ ティー ソケット 90°エルボ チー 45°エルボ チー 90°エルボ ソケット 45°エルボ ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄
                            表面処理 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニル 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング

                            連送管継手 埋設用 ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VD-HBS-21/2
                            VD-HBS-4X21/2
                            VD-HBS-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 最高使用圧力
                            (MPa)

                            13,595円

                            ( 14,955円 )
                            1個 -

                            11日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種2 1/2B(65A)--6.9

                            25,389円

                            ( 27,928円 )
                            1個 -

                            11日目

                            ねじ⇔ねじ異径2 1/2B(65A)Rc4B(100A)3.4

                            73,261円

                            ( 80,587円 )
                            1個 -

                            11日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種5B(125A)--3.4

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました