(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連送管継手 埋設用 エルボ

連送管継手 埋設用 エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,399円 ~ 92,857円
税込価格
18,039円 ~ 102,143円

【特長】・圧力配管に最適です・耐圧性・強度に優れています・施工性が優れています...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

連送管継手 埋設用 エルボ 外形図

規格表

連送管継手 埋設用 エルボ 規格表

品種と寸法

連送管継手 埋設用 エルボ 品種と寸法表

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最高使用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ねじ⇔ねじ同径・同種
4B(100A)
-
-
3.4

1個

45,270( 49,797円 )

11日目

ねじ⇔ねじ同径・同種
5B(125A)
-
-
3.4

1個

92,857( 102,143円 )

11日目

ねじ⇔ねじ同径・同種
2 1/2B(65A)
-
-
6.9

1個

16,399( 18,039円 )

11日目

ねじ⇔ねじ異径
2 1/2B(65A)
Rc
4B(100A)
3.4

1個

48,912( 53,803円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力配管に最適です
・耐圧性・強度に優れています
・施工性が優れています
・施工性方法は従来のねじ込み式管継手と同様ですので、安全かつ容易です
・経済性に優れています
・耐久性に優れ、また材料費・施工費等もローコストで済み、経済的です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連送管継手 埋設用 エルボ

連送管継手 埋設用 エルボ

    連送管継手 埋設用 ソケット

    連送管継手 埋設用 ソケット

      連送管継手 埋設用 45°エルボ

      連送管継手 埋設用 45°エルボ

        消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー

        消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー

          圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケット

          圧力配管用外面被覆20K継手 径違いソケット

            圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ

            圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ

              圧力配管用外面被覆20K継手 径違いチー

              圧力配管用外面被覆20K継手 径違いチー

                圧力配管用外面被覆20K継手 45°エルボ

                圧力配管用外面被覆20K継手 45°エルボ

                  圧力配管用外面被覆20K継手 チー

                  圧力配管用外面被覆20K継手 チー

                    VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いエルボ

                    VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いエルボ

                      VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いソケット

                      VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いソケット

                        VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 45°エルボ

                        VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 45°エルボ

                          VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 ソケット

                          VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 ソケット

                            メーカー JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属
                            通常価格 16,399円 13,595円 56,721円 8,961円 16,250円 53,002円 32,540円 29,438円 26,930円 1,324円 1,166円 1,058円 610円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 90°エルボ ソケット 45°エルボ ティー ソケット 90°エルボ チー 45°エルボ チー 90°エルボ ソケット 45°エルボ ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄
                            表面処理 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニル 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング 樹脂コーティング

                            連送管継手 埋設用 エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました