【特長】・管種を選ばないソフト対応の施工性で赤水対策万全機構。・ユビワ印兼用形...
型番 |
ねじの呼び1 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1B(25A)
| 1個 | 2,110円(
2,321円
) | 11日目 | |
1/2B(15A)
| 1個 | 1,260円(
1,386円
) | 11日目 | |
2B(50A)
| 1個 | 4,394円(
4,833円
) | 4日目 | |
3B(80A)
| 1個 | 13,214円(
14,535円
) | 11日目 | |
3/4B(20A)
| 1個 | 1,384円(
1,522円
) | 11日目 | |
4B(100A)
| 1個 | 19,848円(
21,833円
) | 11日目 | |
5B(125A)
| 1個 | 43,111円(
47,422円
) | 11日目 | |
6B(150A)
| 1個 | 65,263円(
71,789円
) | 11日目 | |
1 1/2B(40A)
| 1個 | 3,255円(
3,581円
) | 11日目 | |
1 1/4B(32A)
| 1個 | 2,725円(
2,998円
) | 11日目 | |
2 1/2B(65A)
| 1個 | 9,145円(
10,060円
) | 11日目 |
Loading...
【特長】
・管種を選ばないソフト対応の施工性で赤水対策万全機構。
・ユビワ印兼用形コア継手です。
・2管種に対応します。
・防食性能が優れています(リップとOリングの二重構造採用)施工性が優れています。
・品揃えが豊富です。
・メーカーのフランジは、バタフライバルブにも安心してご使用いただけます。
・転造ねじにも対応できます