(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア 10Kフランジ

水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア 10Kフランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,911円
税込単価
3,202円

管種を選ばないソフト対応の施工性で赤水対策万全機構!ユビワ印兼用形コア継手です...

詳細情報を確認する

型番

C-PL-C-10KF-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

接続構造図

水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア 10Kフランジ 接続構造図

規格表

水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア 10Kフランジ 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-PL-C-10KF-15

1/2B(15A)

1個

2,911( 3,202円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

管種を選ばないソフト対応の施工性で赤水対策万全機構!ユビワ印兼用形コア継手です。【特長】
・2管種に対応します
・防食性能が優れています(リップとOリングの二重構造採用)
・施工性が優れています

カタログ

 

C-PL-C-10KF-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア 10Kフランジの型番C-PL-C-10KF-15のページです。
型番C-PL-C-10KF-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア 10Kフランジ

水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア 10Kフランジ

    水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア ソケット

    水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア ソケット

      水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア チー

      水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア チー

        水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア ユニオン

        水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア ユニオン

          水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 径違いチー

          水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 径違いチー

            水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いチー

            水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いチー

              水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 径違いエルボ

              水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 径違いエルボ

                水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 45°エルボ

                水道用管端防食継手兼用形 コア継手 Cコア 45°エルボ

                  水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いエルボ

                  水道用管端防食継手兼用形 コア継手 CDコア 径違いエルボ

                    ライニング鋼管接続用 コア継手 チー

                    ライニング鋼管接続用 コア継手 チー

                      コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット

                      コア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 メスアダプターソケット

                        ライニング鋼管接続用 コア継手 径違いチー

                        ライニング鋼管接続用 コア継手 径違いチー

                          ライニング鋼管接続用 コア継手 径違いエルボ

                          ライニング鋼管接続用 コア継手 径違いエルボ

                            メーカー JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属 シーケー金属
                            通常価格 2,911円 968円 1,260円 2,228円 1,548円 2,295円 1,323円 1,446円 2,110円 539円 2,634円 699円 591円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目~   11日目   4日目~   11日目   4日目~   11日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 フランジ ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 フランジ ソケット ティー ユニオン ティー ティー 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ チー ソケット(メスアダプター) チー 90°エルボ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄

                            水道用管端防食継手兼用形 継手 Cコア 10Kフランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました