(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-PLV-RT-4X3
消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー K-PLVツギテ ケイチガイチー

消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー K-PLV-RT-4X3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,805円
税込単価
20,686円

【特長】・継手外面は、塩化ビニル樹脂で被覆されており消火用外面被覆鋼管との接合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状:
    ティー
  • ねじの種類1:
    Rc
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • ねじの種類3(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • 材質:
    鋳鉄
  • 表面処理:
    硬質塩化ビニル
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 最高使用圧力 詳細(300°以下の蒸気、空気、ガス及び油)(MPa):
    1.0
  • 最高使用圧力 詳細(120°以下の静流水)(MPa):
    2.5

型番

K-PLV-RT-4X3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-PLV-RT-4X3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-PLV-RT-4X3

4B(100A)
4B(100A)
3B(80A)

1個

18,805( 20,686円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手外面は、塩化ビニル樹脂で被覆されており消火用外面被覆鋼管との接合により、優れた防食配管が行えます。
・特殊形状スリーブとゴム輪(コーキングテープも可)の使用によって、管とねじ接合部を外部の腐食環境からシャットアウト優れた防食効果が得られます。
・使用する継手は、ユビワ印ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の亜鉛めっき品です

K-PLV-RT-4X3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチーの型番K-PLV-RT-4X3のページです。
型番K-PLV-RT-4X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー

消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチー

    管端防食継手 RCF-K型 標準品 クロスオーバー

    管端防食継手 RCF-K型 標準品 クロスオーバー

      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ両ナット付(小曲)

      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 フレキ用エルボ両ナット付(小曲)

        管端防食継手 RCF-K型 標準品 チーズ

        管端防食継手 RCF-K型 標準品 チーズ

          管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いエルボ(青銅製)

          管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓径違いエルボ(青銅製)

            管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓チーズ

            管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓チーズ

              PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓チー

              PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 水栓チー

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 キャップ

                パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 キャップ

                  PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 オスアダプターエルボ

                  PCコア継手 器具接続用 異種金属接触防止形継手 オスアダプターエルボ

                    管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓エルボ

                    管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓エルボ

                      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 ブッシング

                      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 ブッシング

                        管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いチーズ

                        管端防食継手 RCF-MK型 標準品 径違いチーズ

                          管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 座付給水栓エルボ

                          管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 座付給水栓エルボ

                            メーカー JFE継手 リケン ミヤコ リケン リケン リケン シーケー金属 ミヤコ シーケー金属 リケン ミヤコ リケン リケン
                            通常価格 8,961円 3,010円 1,302円 565円 2,137円 739円 6,178円 958円 3,651円 562円 1,197円 1,178円 1,196円
                            通常出荷日 11日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   4日目   5日目   4日目   7日目   5日目   7日目   7日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 ティー クロスオーバー ストリートエルボ チーズ エルボ チーズ チー キャップ 90°エルボ(オスアダプター) エルボ ブッシング チーズ エルボ
                            ねじの種類1 Rc Rc G(おねじ) Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc - G(めねじ) - Rc - Rc - R - R Rc Rc

                            消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手 径違いチーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-PLV-RT-21/2X2
                            K-PLV-RT-3X2
                            K-PLV-RT-3X21/2
                            K-PLV-RT-4X2
                            K-PLV-RT-4X21/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

                            8,961円

                            ( 9,857円 )
                            1個 -

                            11日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2B(50A)

                            11,762円

                            ( 12,938円 )
                            1個 -

                            11日目

                            3B(80A)3B(80A)2B(50A)

                            11,762円

                            ( 12,938円 )
                            1個 -

                            11日目

                            3B(80A)3B(80A)2 1/2B(65A)

                            18,805円

                            ( 20,686円 )
                            1個 -

                            11日目

                            4B(100A)4B(100A)2B(50A)

                            18,805円

                            ( 20,686円 )
                            1個 -

                            11日目

                            4B(100A)4B(100A)2 1/2B(65A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました