【特長】・配管をシンプルにすることができるため、美観を損ないません。・ねじ込み...
呼び | 中心から端面までの距離 | |||
---|---|---|---|---|
(1)×(2)×(3)×(4) | A | B | C | D |
1×3/4×3/4×3/4 | 34 | 32 | 35 | 35 |
1×1×3/4×3/4 | 34 | 34 | 35 | 35 |
1 1/4×1×3/4×3/4 | 37 | 34 | 40 | 40 |
1 1/4×1×1×3/4 | 40 | 38 | 42 | 40 |
1 1/4×1 1/4×3/4×3/4 | 38 | 38 | 40 | 40 |
1 1/2×1×3/4×3/4 | 38 | 34 | 43 | 43 |
1 1/2×1×1×3/4 | 39 | 37 | 45 | 43 |
1 1/2×1 1/4×3/4×3/4 | 38 | 38 | 43 | 43 |
1 1/2×1 1/4×1×3/4 | 41 | 40 | 45 | 43 |
1 1/2×1 1/2×3/4×3/4 | 38 | 38 | 43 | 43 |
1 1/2×1 1/2×1×1 | 41 | 41 | 45 | 45 |
2×1 1/4×1×1 | 44 | 40 | 51 | 51 |
2×1 1/2×3/4×3/4 | 41 | 38 | 49 | 49 |
2×1 1/2×1×1 | 44 | 41 | 51 | 51 |
2×2×1×1 | 44 | 44 | 51 | 51 |
2 1/2×2×1×1 | 48 | 44 | 60 | 60 |
2 1/2×2 1/2×1×1 | 48 | 48 | 60 | 60 |
2 1/2×2 1/2×2×2 | 60 | 60 | 65 | 65 |
Loading...
【特長】
・配管をシンプルにすることができるため、美観を損ないません。
・ねじ込み箇所が減少し、作業負担を軽くできます。
・天井からの吊バンドの長さが一定化できるため、取り付け作業が容易になります
この商品に近い類似品がありませんでした。
BRCR-11/2X11/2X3/4X3/4で型番確定
消火配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いクロスの型番BRCR-11/2X11/2X3/4X3/4のページです。
型番BRCR-11/2X11/2X3/4X3/4に関する仕様情報を記載しております。