【接続種類】フランジ【接続形状】フランジ【材質】鋳鉄(FC200)/ダクタイル...
略号 | 5KF、10KF | |
---|---|---|
適合規格 | 日本金属継手協会規格JPF MP 009規格品 | |
適用範囲 | 流体 | 給水を除く水、油、蒸気、空気、ガス |
温度 | 下記に別記 | |
圧力 | 下記に別記 | |
製作範囲 | 15~50A | FCMB、FCD |
65~150A | FCD | |
表面処理 | 鋳放し(黒) | |
溶融亜鉛メッキ(白) | ||
コーティング(PL) | ||
材質 | FCMB27-05 又は FCD450-10 |
流体の状態 | 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | |
---|---|---|
5K | 10K(並形) | |
220℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 | 0.59{6} | 1.18{12} |
120℃以下の静流水 | 0.69{7} | 1.37{14} |
型番 |
ねじの呼び1 |
材質 |
表面処理 |
最高使用圧力区分 |
最高使用圧力(MPa) |
最高使用圧力 詳細(220°以下の蒸気、空気、ガス及び油)(MPa) |
最高使用圧力 詳細(120°以下の静流水)(MPa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1B(25A)
|
[鋳鉄] ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
|
なし
|
2.0Mpa以下
|
1.18
|
1.18
|
1.37
| 1個 | 2,666円(
2,933円
) | 6日目 | |
2B(50A)
|
[鋳鉄] ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
|
亜鉛メッキ
|
2.0Mpa以下
|
1.18
|
1.18
|
1.37
| 1個 | 3,701円(
4,071円
) | 8日目 | |
2 1/2B(65A)
|
[鋳鉄] ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
|
亜鉛メッキ
|
2.0Mpa以下
|
1.18
|
1.18
|
1.37
| 1個 | 4,180円(
4,598円
) | 8日目 | |
3B(80A)
|
[鋳鉄] ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
|
亜鉛メッキ
|
2.0Mpa以下
|
1.18
|
1.18
|
1.37
| 1個 | 5,467円(
6,014円
) | 7日目 |
Loading...
【接続種類】フランジ【接続形状】フランジ【材質】鋳鉄(FC200)/ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)【使用流体】水/空気/蒸気/ガス/油