(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RL-B-11/2X1
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ(RL) FCM ネジコミツギテ ケイチガイエルボ

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ(RL) RL-B-11/2X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,295円
税込単価
2,525円

【特長】・ユビワ印管継手は、新鋭設備と、徹底した品質管理により生産された製品で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状:
    90°エルボ
  • ねじの種類1:
    Rc
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • 材質:
    鋳鉄
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 最高使用圧力 詳細(300°以下の蒸気、空気、ガス及び油)(MPa):
    1.0
  • 最高使用圧力 詳細(120°以下の静流水)(MPa):
    2.5

型番

RL-B-11/2X1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RL-B-11/2X1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ 外形図

規格表

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ 規格表

備考

  • ※印はJISではありません。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RL-B-11/2X1

1B(25A)
1 1/2B(40A)
なし

1個

2,295( 2,525円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユビワ印管継手は、新鋭設備と、徹底した品質管理により生産された製品です
・ユビワ印PL継手は、ねじ部を除き、その内外面に粉体エポキシ樹脂を特殊な塗装方法により被膜焼付したもので、密着性、耐食性など非常に優れています
・どちらも安心してご使用いただける製品です

カタログ

 

RL-B-11/2X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ(RL)の型番RL-B-11/2X1のページです。
型番RL-B-11/2X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ(RL)

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ(RL)

    ねじ込み式PL継手 径違いエルボ

    ねじ込み式PL継手 径違いエルボ

      ねじ込み式PL継手 エルボ(L)

      ねじ込み式PL継手 エルボ(L)

        ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L)

        ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L)

          ステンレス継手 エルボ SFL4型・SML4型

          ステンレス継手 エルボ SFL4型・SML4型

            ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いエルボ

            ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いエルボ

              ねじ込み式PL継手 縁付径違いエルボ

              ねじ込み式PL継手 縁付径違いエルボ

                CK プレシールSUS継手 エルボ

                CK プレシールSUS継手 エルボ

                  ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ

                  ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ

                    ねじ込み式PL継手 45°エルボ

                    ねじ込み式PL継手 45°エルボ

                      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ストリートエルボ(縁付)(SL)

                      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ストリートエルボ(縁付)(SL)

                        90°エルボ(ロング) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W

                        90°エルボ(ロング) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W

                          メーカー JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 オンダ製作所 JFE継手 JFE継手 シーケー金属 JFE継手 JFE継手 JFE継手 イノック
                          通常価格 638円 1,100円 554円 183円 479円 900円 8,546円 990円 373円 914円 527円 17,722円
                          通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   5日目~   14日目  
                          種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 -
                          接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 -
                          接続形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 45°エルボ 45°エルボ ストリートエルボ -
                          ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc -
                          ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc - - - Rc Rc - - - R -

                          ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いエルボ(RL)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          RL-B-1/2X1/4
                          RL-B-1/2X3/8
                          RL-B-1/4X1/8
                          RL-B-11/2X1/2
                          RL-B-11/2X11/4
                          RL-B-11/2X3/4
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 表面処理

                          875円

                          ( 963円 )
                          1個 -

                          8日目

                          1/4B(8A)1/2B(15A)なし

                          875円

                          ( 963円 )
                          1個 -

                          9日目

                          3/8B(10A)1/2B(15A)なし

                          1,068円

                          ( 1,175円 )
                          480個 -

                          8日目

                          1/8B(6A)1/4B(8A)なし

                          2,012円

                          ( 2,213円 )
                          1個 -

                          9日目

                          1/2B(15A)1 1/2B(40A)なし

                          2,295円

                          ( 2,525円 )
                          1個 -

                          8日目

                          1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)なし

                          2,012円

                          ( 2,213円 )
                          1個 -

                          9日目

                          3/4B(20A)1 1/2B(40A)なし

                          ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました