(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BRT-W-1X3/4X3/4
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの) ネジコミ ツギテ フチツキDチガイチーOB

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの) BRT-W-1X3/4X3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,398円
税込単価
1,538円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるJFE継手製のねじ込...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状:
    ティー
  • ねじの種類1:
    Rc
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • ねじの種類3(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • 材質:
    鋳鉄
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 最高使用圧力 詳細(300°以下の蒸気、空気、ガス及び油)(MPa):
    1.0
  • 最高使用圧力 詳細(120°以下の静流水)(MPa):
    2.5

型番

BRT-W-1X3/4X3/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BRT-W-1X3/4X3/4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRT-W-1X3/4X3/4

1B(25A)
3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

1,398( 1,538円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のあるJFE継手製のねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)。
・材質:鋳鉄
・使用流体:水、空気
・表面処理:エボキシ樹脂

BRT-W-1X3/4X3/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)の型番BRT-W-1X3/4X3/4のページです。
型番BRT-W-1X3/4X3/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)

    ねじ込み式PL継手 クロス

    ねじ込み式PL継手 クロス

      CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いT(枝径の大きいもの・通しの異なるもの)

      CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いT(枝径の大きいもの・通しの異なるもの)

        金属管継手 エルボ(内) 黄銅製

        金属管継手 エルボ(内) 黄銅製

          CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いT(枝径の小さいもの)

          CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いT(枝径の小さいもの)

            金属管継手 銅管チーズ

            金属管継手 銅管チーズ

              金属管継手 平行ニップル

              金属管継手 平行ニップル

                金属管継手 異径ニップル 両テーパ

                金属管継手 異径ニップル 両テーパ

                  鋼管製ねじ込み管継手 鉄ソケット(規格品)

                  鋼管製ねじ込み管継手 鉄ソケット(規格品)

                    CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付径違いT(枝径の小さいもの)

                    CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付径違いT(枝径の小さいもの)

                      CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いめすおすエルボ(径違いストリートエルボ)

                      CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いめすおすエルボ(径違いストリートエルボ)

                        ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)

                        ねじ込み継手エルボ(外×内 ねじ・異径)

                          青銅継手 砲金クロス

                          青銅継手 砲金クロス

                            メーカー JFE継手 JFE継手 シーケー金属 オンダ製作所 シーケー金属 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 ナゴヤ シーケー金属 シーケー金属 トラスコ中山 オンダ製作所
                            通常価格 1,256円 5,106円 637円 1,016円 609円 904円 291円 388円 489円 570円 882円 393円 1,342円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔管差し込み ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ティー クロス ティー エルボ チー チーズ 平行ニップル ニップル ソケット ティー ストリートエルボ ストリートエルボ クロス
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rp G(おねじ) R Rp Rc Rc R Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc - Rc - Rc - - R - Rc R Rc -

                            ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いチー(通りの一方のみ大きいもの)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRT-W-3/4X1/2X1/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

                            1,256円

                            ( 1,382円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3/4B(20A)1/2B(15A)1/2B(15A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました