(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いソケット

通常単価(税別)
2,128円
税込単価
2,341円

【特長】・ユビワ印管継手は、最新鋭設備と、徹底した品質管理により生産された製品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ異径
  • 接続形状:
    ソケット
  • ねじの種類1:
    Rc
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合):
    Rc
  • 材質:
    鋳鉄
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 最高使用圧力 詳細(300°以下の蒸気、空気、ガス及び油)(MPa):
    1.0
  • 最高使用圧力 詳細(120°以下の静流水)(MPa):
    2.5

型番

BRS-W-2X11/2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いソケット 外形図01

製品仕様

単位:mm
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いソケット 規格表01

【備考】

  • Lの許容差はJIS B 2301、表1に規定された許容差の2倍とする。

表1:継手の端面から中心まで、及び端面から端面までの距離の許容差

単位:mm
端面から中心及び
端面から端面までの距離
30以下30を超え
50以下
50を超え
75以下
75を超え
100以下
100を超え
150以下
150を超え
200以下
200を超え
300以下
300を超え
400以下
許容差±1.5±2±2.5±3±3.5±4±5±6

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRS-W-2X11/2

1 1/2B(40A)
2B(50A)
亜鉛メッキ

1個

2,128( 2,341円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユビワ印管継手は、最新鋭設備と、徹底した品質管理により生産された製品です。
・また、ユビワ印PL継手は、ねじ部を除き、その内外面に粉体エポキシ樹脂を特殊な塗装方法により被膜焼付したもので、密着性、耐食性など非常に優れています。
・どちらも安心してご使用いただける製品です

カタログ

 

Loading...

BRS-W-2X11/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いソケットの型番BRS-W-2X11/2のページです。
型番BRS-W-2X11/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いソケット

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いソケット

    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いエルボ

    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いエルボ

      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ストリートエルボ(縁付)(SL)

      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ストリートエルボ(縁付)(SL)

        ねじ込み式PL継手 縁付径違いエルボ

        ねじ込み式PL継手 縁付径違いエルボ

          ねじ込み式PL継手 縁付径違いソケット

          ねじ込み式PL継手 縁付径違いソケット

            ねじ込み式PL継手 縁付チー

            ねじ込み式PL継手 縁付チー

              ねじ込み式PL継手 縁付クロス

              ねじ込み式PL継手 縁付クロス

                ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付クロス

                ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付クロス

                  ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット(S)

                  ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット(S)

                    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L)

                    ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ(L)

                      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット(RS)

                      ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット(RS)

                        ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング(BU)

                        ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング(BU)

                          ねじ込み式PL継手 ソケット

                          ねじ込み式PL継手 ソケット

                            メーカー JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手
                            通常価格 2,128円 900円 527円 8,546円 4,278円 5,858円 18,065円 1,707円 221円 183円 754円 274円 701円
                            通常出荷日 6日目   11日目   5日目~   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   5日目   5日目   6日目~   5日目~   8日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット 90°エルボ ストリートエルボ 90°エルボ ソケット ティー クロス クロス ソケット 90°エルボ ソケット ブッシング ソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc R Rc Rc - - - - - Rc R -

                            ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 縁付径違いソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました