(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット
  • 数量スライド割引

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット (レビュー)

通常価格(税別)
501円 ~ 10,947円
税込価格
551円 ~ 12,042円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
優れた品質、高耐食性ステンレス鋼製ねじ込み管継手。
【特長】
・有害物質の溶出がなく、安全・衛生的で赤水・青水の心配がない
・耐食性に優れ、半永久的な寿命が期待できる
・リサイクルが可能
【用途】
・蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
・パルプ石油化学、電力、繊維、食品、薬品、水処理、半導体、化学産業機械、公害防止機器、造船、車輛等、幅広く対応することが出来ます

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社製作物に取り付け
    評価 5.0満足度:5.02020/12/06
    オイルパンの溶接ソケットとして使用しました
    全く問題なく使用できたので次回も購入します

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/28
    生産設備(各種空圧、油圧機器)付帯配管の継手として使用しています。元々、純正で使用されていた型番:SUS-S-RP-3/8の経年劣化に伴い、リプレース品として新たに購入しました。永年の利用実績にて良好な性能、使い勝手を既知しており、過不及無い満足感が得られていたため、同商品を踏襲し置換しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販設備付帯配管に対する継手として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
    外販用排水設備付帯配管に対する継手として使用しました。各社の類似商品を比較検討し、種々スペック(素材や接続形態、長さ、サイズ等々)が当社の欲する条件を充足し且つ価格を含めたトータルバランスが最良と判断した結果、型番:SUS-S-RP-11/2を採用しました。期待に違わぬ性能、使い勝手に満足できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット

ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートソケット

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートハーフソケット

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ストレートハーフソケット

      ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパソケット

      ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパソケット

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパハーフソケット

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手 テーパハーフソケット

          ステンレス鋼製ねじ込み管継手 厚口ソケット

          ステンレス鋼製ねじ込み管継手 厚口ソケット

            管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 オスアダプターエルボ

            管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 オスアダプターエルボ

              ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チー

              ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チー

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオンエルボ

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオンエルボ

                  管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いソケット

                  管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓径違いソケット

                    管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

                    管端防食継手 RCF-MK型 器具接続用 異種金属接触防止型 メスアダプターエルボ

                      エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓ソケット(ISS)

                      エスロン エスロコートLX絶縁継手 絶縁給水栓ソケット(ISS)

                        高圧継手(チーズ)

                        高圧継手(チーズ)

                          管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓ソケット

                          管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 異種金属接触防止型 給水栓ソケット

                            メーカー JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 JFE継手 リケン ナゴヤ 吉年 リケン リケン 積水化学工業 ヤマト産業 リケン
                            通常価格 501円 522円 1,097円 797円 847円 2,983円 817円 2,757円 2,163円 8,233円 1,140円 11,760円 1,555円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット オスアダプターエルボ ティー ユニオンエルボ ソケット メスアダプターエルボ ソケット ティー ソケット
                            ねじの種類1 Rp Rp Rc Rc Rp R Rc Rc Rc Rc Rc W(おねじ) Rc
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 STPG370(SCH40) SCS13A(SUS304) ステンレス STPG370(SCH40) STPG370(SCH40) 可鍛鋳鉄 真鍮 STPG370(SCH40)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。