(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップル
  • 数量スライド割引

SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップル (レビュー)

通常価格(税別)
524円 ~ 14,265円
税込価格
576円 ~ 15,692円
通常出荷日
5日目~
豊富なラインナップで水・湯・ガス・化学薬品等、あらゆる流体に適応しています。
優れた加工技術により、精緻な施工が可能になります。
【特長】
・優れた施工性
・材料が良い
・正しいねじ加工
・品種が豊富

SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置の配管
    評価 5.0満足度:5.02019/04/05
    実験装置用の配管に使用しています.ステンレス製なので安心して使用できます.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップル

SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップル

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>

    ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>

      片ニップル 呼び径(A)50 SUS304

      片ニップル 呼び径(A)50 SUS304

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両ニップル<N>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 両ニップル<N>

          片ニップル 呼び径(A)50 SUS316

          片ニップル 呼び径(A)50 SUS316

            片ニップル 呼び径(A)25 SUS316

            片ニップル 呼び径(A)25 SUS316

              ソケット(SUS304TP)

              ソケット(SUS304TP)

                メーカー JFE継手 MIEテクノ イノック MIEテクノ イノック イノック フローバル
                通常価格 524円 160円 891円 272円 2,194円 1,003円 411円
                通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目~   9日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                種類 継手 継手 - 継手 - - 継手
                接続種類 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 - ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ同径・同種
                ねじの種類1 R R - R - - -
                材質 ステンレス SUS304 - SUS304 - - SUS304TP
                表面処理 なし なし - なし - - -

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。