【特長】・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスL...
Loading...
【特長】
・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスLPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
・一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合が出来ます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PLSM-MRT-80X50で型番確定
PLSM継手 三方メカ径違いチーの型番PLSM-MRT-80X50のページです。
型番PLSM-MRT-80X50に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PLSM-MRT-100X50 |
PLSM-MRT-50X40 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管外径1 (mm) | 適用管外径2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
52,981円 ( 58,279円 ) | 1個 | - | 11日目 | 114.30 | 60.5 | |
18,298円 ( 20,128円 ) | 3個 | - | 11日目 | 60.50 | 48.6 |