【特長】・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスL...
Loading...
【特長】
・PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガスLPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。
・一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合が出来ます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PLSM-OTLP-25で型番確定
PLSM継手 ねじメカエルボの型番PLSM-OTLP-25のページです。
型番PLSM-OTLP-25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PLSM-OTLP-100 |
PLSM-OTLP-32 |
PLSM-OTLP-40 |
PLSM-OTLP-50 |
PLSM-OTLP-80 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管外径1 (mm) | ねじの呼び |
---|---|---|---|---|---|---|
41,855円 ( 46,041円 ) | 1個 | - | 11日目 | 114.30 | 4B(100A) | |
4,786円 ( 5,265円 ) | 14個 | - | 11日目 | 42.7 | 1 1/4B(32A) | |
6,075円 ( 6,683円 ) | 12個 | - | 11日目 | 48.6 | 1 1/2B(40A) | |
9,014円 ( 9,915円 ) | 6個 | - | 11日目 | 60.50 | 2B(50A) | |
19,382円 ( 21,320円 ) | 2個 | - | 11日目 | 89.10 | 3B(80A) |