(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC-B3-RXG-1/2
PCボール弁III型 PCボールベン 3ガタ

PCボール弁III型 PC-B3-RXG-1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,012円
税込単価
5,513円

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い日邦バルブ製のPCボール弁III型。

詳細情報を確認する

型番

PC-B3-RXG-1/2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PC-B3-RXG-1/2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PCボール弁III型 外形図1

PC-B3-RCXG

PCボール弁III型 外形図2

PC-B3-RCXRC

PCボール弁III型 外形図3

PC-B3-RXG

 

製品仕様

PCボール弁III型 製品仕様01

PC-B3-RCXG

PCボール弁III型 製品仕様02

PC-B3-RCXRC

PCボール弁III型 製品仕様03

PC-B3-RXG

品番部品名材質
1本体C3771 Ni-Crめっき
2逆止ソケットC3771 Ni-Crめっき
3ボール弁体C3604 Ni-Crめっき
4ボールシートPTFE
5ボールシートPTFE
6スピンドルC3604
7OリングNBR
8ハンドルABS
9逆止弁POM・耐塩素EPDM
SUS304
10座金SUS304
11OリングNBR
12ふっ素樹脂シートPTFE

製品仕様

  • 使用圧力:1MPa以下
  • 耐圧:2MPa以下
  • 逆止:3kPa及び1.5MPa
  • 使用温度範囲:0~+80℃(逆止弁一次側は常温の水、逆止弁二次側は80℃以下)

主要寸法表

単位:mm
型番呼び径LD1D2H
()はロングハンドル付
Rc×G1/272.5Rc1/2G1/250.5(70.5)
3/475.5Rc3/4G3/450.5(70.5)
3/4×1/274.5Rc3/4G1/250.5(70.5)
Rc×Rc1/275.5Rc1/2Rc1/250.5(70.5)
3/479Rc3/4Rc3/450.5(70.5)
R×G1/274Rc1/2G1/250.5(70.5)
3/475.5Rc3/4G3/450.5(70.5)

商品特長詳細

  • 単式逆止弁を内蔵し、給湯機の給水元栓に最適です。

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 接続種類
制御側 配管ねじの呼び
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-B3-RXG-1/2

[Rc(R)] R
1/2B(15A)
G
1/2B(15A)
標準

1個

5,012( 5,513円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い日邦バルブ製のPCボール弁III型。

カタログ

 

Loading...

PC-B3-RXG-1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCボール弁III型の型番PC-B3-RXG-1/2のページです。
型番PC-B3-RXG-1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCボール弁III型

PCボール弁III型

    青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

    青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

      マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

      マルチ1 アルミ3層管システム バルブアダプターm

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

        鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 黄銅バルブ Eボール10K HS

          黄銅/青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

          黄銅/青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

            黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

            黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

              黄銅製汎用150型ボールバルブねじ込み

              黄銅製汎用150型ボールバルブねじ込み

                青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

                青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ

                  小型ボールバルブ ロータリーエルボータイプ PTオス・PFメス

                  小型ボールバルブ ロータリーエルボータイプ PTオス・PFメス

                    黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(T形ハンドル)

                    黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(T形ハンドル)

                      青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

                      青銅バルブ VLシリーズ(スタンダードボア) ロングネックボールバルブ400型 VLYS

                        ハンドバルブHVCシリーズ

                        ハンドバルブHVCシリーズ

                          ハンドバルブHVFシリーズ

                          ハンドバルブHVFシリーズ

                            メーカー 日邦バルブ キッツ シーケー金属 大和バルブ キッツ キッツ キッツ キッツ ミスミ キッツ 大和バルブ CDC CDC
                            通常価格 4,840円 5,339円 4,331円 6,623円 16,800円 2,831円 3,697円 19,894円 2,230円 2,956円 9,593円 8,560円 8,560円
                            通常出荷日 5日目   2日目~   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   5日目~   5日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - エルボタイプ ストレート ストレート - -
                            本体材質 C3771 Ni-Crメッキ CAC406 青銅 C3771BE - - 黄銅 - 黄銅 黄銅 CAC406 黄銅 黄銅
                            使用流体 水 / 油 / ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 油 - 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 空気
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア レデューストボア スタンダードボア フルボア - - - スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア - -
                            ハンドル形状 T形ハンドル - T形ハンドル T形ハンドル - レバー レバー - レバーハンドル型 T形ハンドル レバーハンドル - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-B3-RCXG-3/4-H70
                            PC-B3-RCXG-3/4X1/2
                            PC-B3-RCXG-3/4X1/2-H70
                            PC-B3-RXG-1/2-H70
                            PC-B3-RXG-3/4
                            PC-B3-RXG-3/4-H70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 制御側 接続種類 制御側 配管ねじの呼び 詳細タイプ

                            5,128円

                            ( 5,641円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] Rc3/4B(20A)G3/4B(20A)ロンクハンドル付

                            5,126円

                            ( 5,639円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] Rc3/4B(20A)G1/2B(15A)標準

                            5,241円

                            ( 5,765円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] Rc3/4B(20A)G1/2B(15A)ロンクハンドル付

                            5,012円

                            ( 5,513円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] R1/2B(15A)G1/2B(15A)ロンクハンドル付

                            5,296円

                            ( 5,826円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] R3/4B(20A)G3/4B(20A)標準

                            5,296円

                            ( 5,826円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc(R)] R3/4B(20A)G3/4B(20A)ロンクハンドル付

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました