(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
25,002円 ~ 67,476円
税込価格
27,502円 ~ 74,224円

簡易計測に最適なCMOSレーザセンサ。【特長】・0.002mmの分解能で、簡易...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

形ZX1-LD50A61(L)/A81(L)/A66/A86、形ZX1-LD100A61(L)/A81(L)/A66/A86

スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 形ZX1-LD50A61(L)/A81(L)/A66/A86、形ZX1-LD100A61(L)/A81(L)/A66/A86外形図

* 形ZX1-LD50□の場合、L=50、A=21°
   形ZX1-LD100□の場合、L=100、A=11.5°

形ZX1-LD300A61(L)/A81(L)/A66/A86、形ZX1-LD600A61(L)/A81(L)/A66/A86

スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 形ZX1-LD300A61(L)/A81(L)/A66/A86、形ZX1-LD600A61(L)/A81(L)/A66/A86外形図

* 形ZX1-LD300□の場合、L=300、A=6.6°
   形ZX1-LD600□の場合、L=600、A=3.4°

製品仕様

性能

項目-型番
NPN出力形ZX1-LD50A61
形ZX1-LD50A66
形ZX1-LD100A61
形ZX1-LD100A66
形ZX1-LD300A61
形ZX1-LD300A66
形ZX1-LD600A61
形ZX1-LD600A66
PNP出力形ZX1-LD50A81
形ZX1-LD50A86
形ZX1-LD100A81
形ZX1-LD100A86
形ZX1-LD300A81
形ZX1-LD300A86
形ZX1-LD600A81
形ZX1-LD600A86
検出距離(検出距離中心±検出距離範囲)50±10mm100±35mm300±150mm600±400mm
光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2*1)
スポット径(参考値)(検出距離中心にて規定)*2φ0.17mmφ0.33mmφ0.52mmφ0.56mm
電源電圧DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)
消費電力2,500mW以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)
消費電流250mA以下(電源電圧DC10V時)
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
アナログ出力 電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω
(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/
オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/
オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/
ヒステリシス幅設定/設定初期化
表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、
ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、
レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
応答時間判定出力最速(SHS)モード:1ms
高速(HS)モード:10ms、標準(Stnd)モード:100ms
レーザOFF入力200ms以下
ゼロリセット入力200ms以下
温度特性*30.03%F.S./℃0.04%F.S./℃
リニアリティ*4±0.15%F.S.±0.25%F.S.±0.25%F.S. 
(200~600mm)、
±0.5%F.S. 
(全範囲)
分解能*52μm7μm30μm80μm
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:7,500lx以下受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-10~+55℃、保存時:-15~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各35~85%RH (ただし、結露しないこと)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造*6IEC規格 IP67
接続方式*7コード引き出しタイプ(標準コード長2m/5m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長0.5m)
質量
(梱包状態/本体のみ)
コード引き出しタイプ(2m)約240g/約180g約270g/約210g
コード引き出しタイプ(5m)約450g/約330g約480g/約360g
コネクタ中継タイプ(0.5m)約170g/約110g約200g/約140g
材質 ケース・カバー:ポリブチレンテレフタレート、
光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)

注1. 反射率が高い物体の場合、測定範囲外で誤検出する場合があります。
*1. FDA規格のLaser Notice No.50の規定に従い、IEC60825-1の基準にて、Class2に分類され、CDRHに届出済みです。(Accession Number:1210041)
*2. スポット径:検出距離中心における中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。
     定義域外にも漏れ光があり、ワーク周囲の光反射率がワークに比べて高い状況では、影響の出る場合があります。
     また、スポット径より小さいワークを検出する場合は、正しい計測値が得られない場合があります。
*3. 温度特性:センサと標準対象物の間をアルミの治具で固定した場合の値です。(検出距離中心で測定)
*4. リニアリティ:25℃環境下での標準対象物(白色セラミック)測定時における変位出力の理想直線に対する誤差を示します。
     対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。
*5. 分解能:標準(Stnd)モードに設定し、標準対象物(白色セラミック)にて、スマートチューニングを実施した状態で定義しています。
     ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。
     強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
*6. コネクタ中継タイプのコネクタ部も、延長コードと接続いただくとIP67です。
*7. コネクタ中継タイプは延長コード10Mもしくは20Mとセットで使用してください。

型番リスト

型番
種類
検出方式
検出距離(mm)
分解能(μm)
タイプ|センサ部タイプ
応答時間|応答速度(ms)
電源
出力仕様
アンプ
接続方式
保護構造(センサヘッド部)
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
変位センサ
レーザ式
50±10
2
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
2
-

1個

65,899( 72,489円 )

16日目

変位センサ
レーザ式
50±10
2
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
5
-

1個

64,721( 71,193円 )

16日目

変位センサ
レーザ式
50±10
2
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
2
-

1個

63,057( 69,363円 )

8日目

変位センサ
レーザ式
50±10
2
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
5
-

1個

64,721( 71,193円 )

8日目

変位センサ
レーザ式
50±10
2
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コネクタ中継タイプ
IEC規格 IP67
0.5
6

1個

67,476( 74,224円 )

8日目

変位センサ
レーザ式
100±35
7
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
2
-

1個

65,899( 72,489円 )

5日目

変位センサ
レーザ式
100±35
7
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
5
-

1個

64,721( 71,193円 )

16日目

変位センサ
レーザ式
100±35
7
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
2
-

1個

63,057( 69,363円 )

8日目

変位センサ
レーザ式
100±35
7
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
5
-

1個

64,721( 71,193円 )

8日目

変位センサ
レーザ式
100±35
7
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コネクタ中継タイプ
IEC規格 IP67
0.5
-

1個

65,282( 71,810円 )

16日目

変位センサ
レーザ式
300±150
30
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
2
-

1個

63,057( 69,363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

変位センサ
レーザ式
300±150
30
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
5
-

1個

64,721( 71,193円 )

16日目

変位センサ
レーザ式
300±150
30
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コネクタ中継タイプ
IEC規格 IP67
0.5
-

1個

64,505( 70,956円 )

16日目

変位センサ
レーザ式
300±150
30
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
2
-

1個

63,057( 69,363円 )

16日目

変位センサ
レーザ式
300±150
30
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
5
-

1個

64,721( 71,193円 )

8日目

変位センサ
レーザ式
300±150
30
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コネクタ中継タイプ
IEC規格 IP67
0.5
-

1個

65,282( 71,810円 )

8日目

変位センサ
レーザ式
600±400
80
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
2
-

1個

63,057( 69,363円 )

1日目

変位センサ
レーザ式
600±400
80
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
5
-

1個

64,721( 71,193円 )

16日目

変位センサ
レーザ式
600±400
80
センサ本体
100
DC10~30V
NPN
アンプ内蔵形
コネクタ中継タイプ
IEC規格 IP67
0.5
-

1個

65,282( 71,810円 )

16日目

変位センサ
レーザ式
600±400
80
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
2
-

1個

63,057( 69,363円 )

8日目

変位センサ
レーザ式
600±400
80
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コード引き出しタイプ
IEC規格 IP67
5
-

1個

64,721( 71,193円 )

8日目

変位センサ
レーザ式
600±400
80
センサ本体
100
DC10~30V
PNP
アンプ内蔵形
コネクタ中継タイプ
IEC規格 IP67
0.5
-

1個

64,505( 70,956円 )

8日目

アクセサリ
-
-
-
スマートセンサ用演算ユニット
-
-
-
-
コネクタタイプ
-
-
-

1個

25,002( 27,502円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡易計測に最適なCMOSレーザセンサ。
【特長】
・0.002mmの分解能で、簡易計測向け
・どんなワークでも安定計測
・4種の距離バリエーションで設置制約なし
・1,000mmの長距離タイプも用意

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】

      コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

      コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

        取付金具 (LA300)

        取付金具 (LA300)

          センサ用取付金具 HG-Cシリーズ

          センサ用取付金具 HG-Cシリーズ

            リニア傾斜センサ D5R

            リニア傾斜センサ D5R

              取付金具 (HL-T1)

              取付金具 (HL-T1)

                スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

                スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

                  取付金具 (LA)

                  取付金具 (LA)

                    ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                    ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                      LED式ラインセンサ LA-300

                      LED式ラインセンサ LA-300

                        スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

                        スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

                          スマートセンサオプション 【ZX-E】

                          スマートセンサオプション 【ZX-E】

                            メーカー オムロン オムロン オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic オムロン Panasonic オムロン Panasonic オムロン Panasonic オムロン オムロン
                            通常価格 25,002円 33,056円 63,148円 572円 1,400円 8,597円 572円 51,834円 564円 298,713円 38,207円 7,019円 831円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   8日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  

                            スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました