【F3W-D】小型で相互干渉に強く、各種部品などのピッキング用途に最適。【特長...
種類 | 光電センサ | 検出方式 | 透過 |
---|---|---|---|
検出距離【区分】 | ~3000 | アンプ 種類 | 内蔵型 |
検出物体 | 不透明体 | 検出距離詳細(mm) | 3000 |
出力形式 | NPN | 動作モード | 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 |
光源 | 赤外光 | 使用周囲温度(℃) | -10~+55 |
応答時間(ms) | 10 | 接続方式 | コード引出しタイプ |
センサ機能 | 標準 | 光軸数 | 5 |
コード長(m) | 2 | - | - |
投光器
受光器
投光器
受光器
形F3W-Eタイプ
項目 | 形式 | ||
---|---|---|---|
形F3W-E032A6/A8 | 形F3W-E032B6/B8 | ||
検出方式 | 透過形 | ||
検出距離 | 30~300mm | ||
光軸ピッチ | 25mm | ||
光軸数 | 3光軸 | ||
検出幅 | 50mm | ||
標準検出物体 | φ28mm以上の不透明体 | ||
光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(860nm) | ||
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | ||
消費電流 | 投光器:40mA以下 受光器:40mA以下 | ||
制御出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1.8V以下) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式 | ||
ピッキング指示入力 | 有接点またはオープンコレクタによる入力 NPN入力 点灯入力電圧:0~2V 消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) PNP入力 点灯入力電圧:(+DC-2)~+DC V * 消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) | ||
投光停止入力 | 有接点またはオープンコレクタによる入力 NPN入力 投光停止入力電圧:0~2V 投光入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) PNP入力 投光停止入力電圧:(+DC-2)~+ DCV * 投光入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) | ||
保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) | ||
応答時間 | 動作・復帰:各100ms以下 | ||
表示灯 | 受光器 | 動作表示灯(橙)、安定入光表示灯(緑)、ピッキング表示灯(橙) | |
投光器 | 電源表示灯(緑)、投光停止表示灯(橙)、ピッキング表示灯(橙) | ||
周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結霧しないこと) | ||
周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
使用周囲照度 | 太陽光:受光面照度10,000lx 白熱ランプ:受光面照度3,000lx | ||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(耐久) | 10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
保護構造 | IP62(IEC60529) | ||
接続方式 | コード引き出しタイプ (標準コード長2m) | コネクタ中継タイプ (標準コード長0.3m)(M12、4極コネクタ) | |
質量(梱包状態) | 約125g | 約85g | |
材質 | ケース | ABS | |
レンズ部 | アクリル | ||
コード | 耐油PVC | ||
付属品 | 取扱説明書 |
* +DCは、電源電圧です。
形F3W-Dタイプ
項目 | 形式 | ||
---|---|---|---|
形F3W-D052A(P) *1 | 形F3W-D052B(P) *1 | ||
検出方式 | 透過形 | ||
検出距離 | 3m(LONGモード:1~3m、SHORTモード:0.05~1m スイッチ切替) ※出荷時はSHORTモード | ||
光軸ピッチ | 25mm | ||
光軸数 | 5光軸 | ||
検出幅 | 100mm | ||
標準検出物体 | φ35mm以上の不透明体 | ||
光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(860nm) | ||
電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | ||
消費電力 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下 | ||
制御出力 | 負荷電源電圧DC30V、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下) NPNオープンコレクタ出力 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | ||
ピッキング指示入力 | 有接点または無接点入力によるオープンコレクタ 点灯入力電圧:0~2V 消灯入力電圧:オープン(漏れ電流0.1mA以下) | ||
保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式) | ||
応答時間 | 動作・復帰:各10ms以下 | ||
表示灯 | 受光器 | 動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) *2 | |
投光器 | 電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色) *2 | ||
周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(耐久) | 10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
保護構造 | IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて) | ||
接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長5m) | コネクタ中継タイプ(標準コード長2m) (M12、5極コネクタ) | |
質量(梱包状態) | 約360g | 約230g | |
材質 | ケース・表示窓 | ABS | |
レンズ部 | アクリル | ||
操作カバー | ナイロン(PA6) | ||
付属品 | 取扱説明書 |
*1.形F3W-D052□Pタイプは投光器に下表の外部ピッキング表示出力線を持ちます。
項目 | 形式 |
---|---|
形F3W-D052AP、形F3W-D052BP | |
接続方式 | コード引き出し(標準コード長300mm) |
電気仕様 | 出力電流: 50mA以下 出力電圧: センサ電源電圧固定 |
*2.伝送表示灯の表示状態は、バス伝送状態を表します。
【F3W-D】
小型で相互干渉に強く、各種部品などのピッキング用途に最適。
【特長】
・部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。ポカヨケ用のセンサです
・内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
・検出距離3m
・好きな表示モードが選択可能(点灯/点滅/往復点灯/交差点灯)
・外づけのピッキング指示灯を接続可能
【F3W-E】
小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適。
【特長】
・検出幅100mmの形F3W-Dと、検出幅50mmの形F3W-Eでさまざまな部品の大きさに対応
・作業開口部を大きくできる厚さ8mmの薄型センサ
・コネクタ接続タイプもシリーズ化。Smartclickコネクタ 形XS5にも対応し、省工数で簡単配線
この商品に近い類似品がありませんでした。
ピッキングセンサ F3Wの型番F3W-D052A 2Mのページです。
型番F3W-D052A 2Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
F3W-D052A 5M |
F3W-D052AP 5M |
F3W-D052B 2M |
F3W-D052C 5M |
F3W-D052D 1M |
F3W-D052D 2M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 検出距離【区分】 | 検出距離詳細 (mm) | 出力形式 | 応答時間 (ms) | 接続方式 | センサ機能 | 光軸数 | コード長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,413円 ( 37,854円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ~3000 | 3000 | NPN | 10 | コード引出しタイプ | 標準 | 5 | 5 | |
40,031円 ( 44,034円 ) | 1個 | - | 8日目 | ~3000 | 3000 | NPN | 10 | コード引出しタイプ | 外付け表示灯接続可 | 5 | 5 | |
37,220円 ( 40,942円 ) | 1個 | - | 1日目 | ~3000 | 3000 | NPN | 10 | コネクタ中継タイプ(M12) | 標準 | 5 | 2 | |
41,899円 ( 46,089円 ) | 1個 | あり | 16日目 | ~3000 | 50~3000 | PNP | - | コード引出しタイプ | 標準 | 5 | 5 | |
35,815円 ( 39,397円 ) | 1個 | - | 8日目 | ~3000 | 50~3000 | PNP | - | コネクタ中継タイプ(M12) | 標準 | 5 | 1 | |
41,899円 ( 46,089円 ) | 1個 | あり | 16日目 | ~3000 | 50~3000 | PNP | - | コネクタ中継タイプ(M12) | 標準 | 5 | 2 |
型番 |
---|