(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】

微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,747円
税込単価
11,822円

極細ビームなので微小物体やマーク検出に最適。【特長】・微小物体や微妙な色差検出...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】 外形図

形E3C-VS1G/形E3C-VS3R

微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】 外形図2

形E3C-VM35R/形E3C-VS7R

指定なき寸法公差:公差等級IT16

製品仕様

■性能

形式形E3C-VS1G形E3C-VS3R形E3C-VM35R形E3C-VS7R
検出方式反射形(マーク検出用)
検出距離10±2mm30±5mm35±5mm70±10mm
最小検出物体
(白地に黒マーク)
中心検出距離にて0.7mm中心検出距離にて2mm中心検出距離にて0.2mm中心検出距離にて0.6mm
光源(発光波長)緑色発光ダイオード(565nm)赤色発光ダイオード(680nm)赤色発光ダイオード(660nm)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:1,000lx以下、太陽光:3,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-10~+70℃、保存時:-25~+70℃
(ただし結露、氷結しないこと)
動作時:-25~+70℃、保存時:-25~+70℃
(ただし結露、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X 、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP64(ただし、屋内使用に限る)IEC規格 IP50(ただし、屋内使用に限る)
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約50g約60g
材質ケースポリカーボネート耐熱ABS
レンズ部ポリカーボネートガラス
取りつけ金具-
付属品取扱説明書取りつけ金具、+-ねじM3×16、ばね座金、平座金付、ナットM3取りつけ金具、+-ねじM3×16、ばね座金、平座金付、ナットM3、取扱説明書

性能・試験情報

■特性データ(参考値)

微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】 性質性能

注意・禁止事項

注意・禁止事項

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
検出距離詳細(mm)
光源
使用周囲温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E3C-VS7R 2M

~100
70±10
赤色光
-25~+70

1個

10,747( 11,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

極細ビームなので微小物体やマーク検出に最適。
【特長】
・微小物体や微妙な色差検出に最適。
・バットマークの検出。
・200μの極線検出。
・微小段差検出。

カタログ

 

E3C-VS7R 2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】の型番E3C-VS7R 2Mのページです。
型番E3C-VS7R 2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】

微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】

    レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA

    レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA

      光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

      光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

        レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

        レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

          薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

          薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

            ファイバユニット 微小物体検出タイプ

            ファイバユニット 微小物体検出タイプ

              ファイバユニット 限定反射タイプ

              ファイバユニット 限定反射タイプ

                光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

                光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

                  シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                  シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

                    長距離スポットレンズユニット

                    長距離スポットレンズユニット

                      ファイバユニット

                      ファイバユニット

                        距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

                        距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

                          光電センサ -角形・直流3線式-

                          光電センサ -角形・直流3線式-

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オムロン オムロン アズビル アズビル オムロン LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 10,747円 43,900円 6,215円 8,797円 6,708円 3,067円 8,026円 5,449円 7,997円 18,256円 4,871円 9,829円 7,244円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            種類 光電センサ レーザーセンサ 関連部品 - 光電センサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ 関連部品 - 光電センサ 光電センサ
                            検出方式 色識別 - - 拡散反射 透過 透過 拡散反射 - - - - 拡散反射 -
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) - - 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - 分離型(アンプ単体) - - 内蔵型 内蔵型
                            検出物体 細線形状 / 不透明体 / 微小物体 - - - - - - - - - - 不透明体 -
                            接続方式 コード引出しタイプ - - - - - - - - - - - -

                            微小スポット/マーク(アンプ分離) 【E3C-VS/VM】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました