高精度、コンパクトなウォームギヤボックス。 【特長】 ・軸径φ5(軸径5mm)...
型番
未確定13件の候補があります。
Loading...
W-BOXの寸法図
オーバーハング荷重位置および軸の回転方向の参考図
W-BOXの外観
型番 | ギヤサイズ | 入力回転速度min-1(rpm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力トルク(N・cm) | |||||||||
50 | 100 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | ||
WS55R-020 | m0.5×1/20 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
WS55R-030 | m0.5×1/30 | 5.7 | 4.9 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
WS60R-040 | m0.5×1/40 | 7.3 | 6.3 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
WS60R-050 | m0.5×1/50 | 8.9 | 7.7 | 4.9 | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.2 |
WS65R-020 | m0.8×1/20 | 9.9 | 8.5 | 5.1 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
WS65R-030 | m0.8×1/30 | 14.1 | 12.3 | 7.6 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.5 |
WS75R-040 | m0.8×1/40 | 18.0 | 15.8 | 9.9 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 4.6 |
WS75R-050 | m0.8×1/50 | 21.9 | 18.9 | 12.3 | 9.3 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 5.8 |
WS80R-010 | m1.0×2/20 | 34.5 | 29.7 | 16.9 | 12.7 | 10.4 | 9.1 | 8.1 | 7.3 |
WS80R-020 | m1.0×1/20 | 24.9 | 21.4 | 12.0 | 8.9 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 5.1 |
WS80R-030 | m1.0×1/30 | 35.2 | 30.6 | 17.8 | 13.1 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | 7.8 |
WS90R-040 | m1.0×1/40 | 45.1 | 39.0 | 23.3 | 17.2 | 14.3 | 12.6 | 11.3 | 10.4 |
WS90R-050 | m1.0×1/50 | 54.7 | 47.4 | 28.6 | 21.4 | 17.7 | 15.6 | 14.1 | 12.9 |
型番 | 入力回転速度min-1(rpm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力トルク(N・cm) | ||||||||
50 | 100 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |
WS55R-020 | 27.8 | 25.2 | 18.0 | 14.7 | 13.0 | 11.7 | 10.8 | 10.0 |
WS55R-030 | 59.3 | 54.2 | 39.6 | 32.7 | 29.7 | 26.6 | 24.4 | 23.0 |
WS60R-040 | 101.7 | 92.8 | 69.4 | 57.7 | 51.3 | 46.9 | 43.5 | 41.1 |
WS60R-050 | 153.0 | 140.2 | 106.9 | 89.3 | 79.2 | 72.9 | 67.7 | 63.9 |
WS65R-020 | 84.5 | 75.9 | 53.4 | 44.5 | 37.8 | 35.0 | 32.4 | 30.6 |
WS65R-030 | 179.3 | 164.2 | 119.5 | 98.2 | 86.8 | 79.3 | 73.6 | 69.2 |
WS75R-040 | 306.0 | 281.4 | 207.0 | 172.6 | 153.6 | 139.0 | 129.9 | 122.4 |
WS75R-050 | 465.2 | 424.5 | 319.5 | 266.4 | 238.4 | 217.8 | 202.2 | 192.5 |
WS80R-010 | 191.7 | 171.1 | 112.8 | 90.5 | 77.5 | 69.3 | 63.0 | 58.4 |
WS80R-020 | 192.4 | 174.6 | 120.5 | 98.2 | 85.7 | 78.2 | 72.0 | 67.1 |
WS80R-030 | 409.1 | 374.0 | 265.7 | 218.2 | 191.7 | 175.2 | 162.8 | 152.8 |
WS90R-040 | 697.4 | 638.0 | 463.9 | 382.7 | 337.5 | 309.6 | 288.2 | 271.1 |
WS90R-050 | 1,056.7 | 968.1 | 713.2 | 591.9 | 522.9 | 479.7 | 447.4 | 421.7 |
型番 | レシオ | A | B | ボディーサイズ | 軸長 | 軸径 | 中心距離 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | φH(h7) | φI(h7) | J | ||||
WS55R-20 | 20 | 55 | 45 | 45 | 45 | 35 | 10 | 10 | φ5 | φ8 | 9.5 |
WS55R-30 | 30 | 55 | 45 | 45 | 45 | 35 | 10 | 10 | φ5 | φ8 | 12 |
WS60R-40 | 40 | 60 | 50 | 55 | 50 | 40 | 10 | 10 | φ5 | φ8 | 14.5 |
WS60R-50 | 50 | 60 | 50 | 55 | 50 | 40 | 10 | 10 | φ5 | φ8 | 17 |
WS65R-20 | 20 | 65 | 55 | 55 | 50 | 40 | 15 | 15 | φ6 | φ8 | 13.2 |
WS65R-30 | 30 | 65 | 55 | 55 | 50 | 40 | 15 | 15 | φ6 | φ8 | 17.2 |
WS75R-40 | 40 | 75 | 60 | 70 | 60 | 45 | 15 | 15 | φ6 | φ10 | 21.2 |
WS75R-50 | 50 | 75 | 60 | 70 | 60 | 45 | 15 | 15 | φ6 | φ10 | 25.2 |
WS80R-10 | 10 | 80 | 65 | 70 | 60 | 45 | 20 | 20 | φ8 | φ10 | 18 |
WS80R-20 | 20 | 80 | 65 | 70 | 60 | 45 | 20 | 20 | φ8 | φ10 | 18 |
WS80R-30 | 30 | 80 | 65 | 70 | 60 | 45 | 20 | 20 | φ8 | φ12 | 23 |
WS90R-40 | 40 | 90 | 75 | 85 | 70 | 50 | 20 | 25 | φ8 | φ15 | 28 |
WS90R-50 | 50 | 90 | 75 | 85 | 70 | 50 | 20 | 25 | φ8 | φ15 | 33 |
型番 | K | L | M | 取付けねじ | キーみぞ | 管用テーパ ねじ | バック ラッシ | オーバーハング 荷重許容 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-N | 深さ | b | t | l | 0 | (') | (N) | w(kg) | ||||
WS55R-20 | 16.5 | 8 | 7 | 8-M3 | 6 | 3 | 1.8 | 8 | 0 | 40 | 24 | 0.23 |
WS55R-30 | 16.5 | 8 | 7 | 8-M3 | 6 | 3 | 1.8 | 8 | 0 | 40 | 24 | 0.23 |
WS60R-40 | 20 | 8 | 8 | 8-M3 | 6 | 3 | 1.8 | 8 | 0 | 40 | 24 | 0.34 |
WS60R-50 | 19 | 8 | 8 | 8-M3 | 6 | 3 | 1.8 | 8 | 8 | 40 | 24 | 0.36 |
WS65R-20 | 20.9 | 10 | 8 | 8-M4 | 6 | 3 | 1.8 | 12 | 0 | 25 | 20 | 0.36 |
WS65R-30 | 18.9 | 10 | 8 | 8-M4 | 6 | 3 | 1.8 | 12 | 8 | 25 | 20 | 0.38 |
WS75R-40 | 24 | 10 | 8 | 8-M4 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 0 | 25 | 33 | 0.60 |
WS75R-50 | 20 | 10 | 8 | 8-M4 | 8 | 3 | 1.8 | 12 | 15 | 25 | 33 | 0.64 |
WS80R-10 | 26 | 10 | 5 | 8-M5 | 10 | 3 | 1.8 | 15 | 0 | 25 | 24 | 0.61 |
WS80R-20 | 26 | 10 | 5 | 8-M5 | 10 | 3 | 1.8 | 15 | 0 | 25 | 24 | 0.61 |
WS80R-30 | 23.5 | 10 | 5 | 8-M5 | 10 | 4 | 2.5 | 15 | 8 | 25 | 44 | 0.65 |
WS90R-40 | 28.5 | 10 | 5 | 8-M5 | 10 | 5 | 3 | 20 | 10 | 25 | 58 | 0.98 |
WS90R-50 | 21 | 10 | 5 | 8-M5 | 10 | 5 | 3 | 20 | 17 | 25 | 58 | 1.02 |
型番 |
レシオ |
軸径(mm) |
シャフト軸径1(φ) |
シャフト軸径2(φ) |
全長A(mm) |
全長B(mm) |
全高C(mm) |
取付ねじ |
取付ねじ深さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
|
5
|
5
|
8
|
55
|
45
|
45
|
8-M3
|
6
| 10 | 1個 | 29,564円(
32,520円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
5
|
5
|
8
|
55
|
45
|
45
|
8-M3
|
6
| 10 | 1個 | 29,562円 17,737円 ( 19,511円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
5
|
5
|
8
|
60
|
50
|
55
|
8-M3
|
6
| 10 | 1個 | 33,502円 28,476円 ( 31,324円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
5
|
5
|
8
|
60
|
50
|
55
|
8-M3
|
6
| 10 | 1個 | 33,505円(
36,856円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
|
6
|
6
|
8
|
65
|
55
|
55
|
8-M4
|
6
| 10 | 1個 | 35,044円 29,787円 ( 32,766円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
6
|
6
|
8
|
65
|
55
|
55
|
8-M4
|
6
| 10 | 1個 | 35,040円 24,528円 ( 26,981円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
6
|
6
|
10
|
75
|
60
|
70
|
8-M4
|
8
| 10 | 1個 | 38,858円 33,029円 ( 36,332円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
6
|
6
|
10
|
75
|
60
|
70
|
8-M4
|
8
| 10 | 1個 | 40,352円(
44,387円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10
|
8
|
8
|
10
|
80
|
65
|
70
|
8-M5
|
10
| 10 | 1個 | 38,847円(
42,732円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
|
8
|
8
|
10
|
80
|
65
|
70
|
8-M5
|
10
| 10 | 1個 | 38,847円(
42,732円
) | 3日目 | |
30
|
8
|
8
|
12
|
80
|
65
|
70
|
8-M5
|
10
| 10 | 1個 | 38,852円(
42,737円
) | 3日目 | |
40
|
8
|
8
|
15
|
90
|
75
|
85
|
8-M5
|
10
| 10 | 1個 | 44,410円(
48,851円
) | 3日目 | |
50
|
8
|
8
|
15
|
90
|
75
|
85
|
8-M5
|
10
| 10 | 1個 | 44,413円(
48,854円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
高精度、コンパクトなウォームギヤボックス。
【特長】
・軸径φ5(軸径5mm)~。
・減速比1 : 10、1 : 50まで豊富な減速比から選べる。
・全面基準面となっているため、取付方向に制約がない。
・取付用のネジ穴加工済ですぐに取り付け可能。
・潤滑オイル封入済み。
【用途】
・包装機に。
協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
KGギヤボックス B-BOXです。高精度、コンパクトなベベルギヤボックスです。速比1:1、1:2からお選びいただけます。軸径φ3(軸径3mm)からφ25(軸径25mm)まで豊富にラインアップしています。
協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-SET
KGギヤボックス B-SETです。エコノミータイプのコンパクトなベベルギヤセットです。軸径φ4(軸径4mm)~。速比1:1、1:2からお選びいただけます。両側面が取付基準面になっており、ボディにキリ穴加工を施しているためすぐに取り付け可能です。
協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス HY-BOX
KGギヤボックス HY-BOXです。高精度、コンパクトなハイポイドギヤボックスです。軸径φ6(軸径6mm)~。速比1:5、1:10からお選びいただけます。全面基準面となっているため、取付方向に制約がございません。