(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーハング引戸金物 OX型

オーバーハング引戸金物 OX型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,035円 ~ 8,283円
税込価格
1,139円 ~ 9,111円

洗面化粧台やトイレ収納などの小型扉に最適な、物の出し入れが非常に楽な引戸金物で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

オーバーハング引戸金物 OX型の仕様

使用例

使用例

収まり寸法例

収まり寸法例

扉の動き

扉の動き

キャビネット加工図

キャビネット加工図

扉加工図

扉加工図

扉およびキャビネット側レール取付位置

扉およびキャビネット側レール取付位置

  • ※ 丸番号は部品番号です。下記部品番号と照らし合わせてご覧ください。
  • ※ 図は左開き仕様です。右開き仕様は左右対称となります。
扉幅305~328mm
扉高さ900mm以下
扉厚20mm
扉質量5kg以下(扉1枚当り)
製品仕様1枚扉仕様(かぶせ)

製品仕様

部品セット

部品セット右開き仕様

  • 品番:OX-300R
  • セット内容:(1)上レール(右用)、(3)下レール、(4)パーツセット

部品セット左開き仕様

  • 品番:OX-300L
  • セット内容:(2)上レール(左用)、(3)下レール、(4)パーツセット

(1)上レール(右用)・(2)上レール(左用)

上レール(右用)

上レール(右用)

  • 品番:OX-U300R
  • 材料:アルミニウム合金/鋼
  • 仕上:シルバーアルマイト処理/有色クロメート処理
上レール(左用)

上レール(左用)

  • 品番:OX-U300L
  • 材料:アルミニウム合金/鋼
  • 仕上:シルバーアルマイト処理/有色クロメート処理
寸法図

寸法図

※ 本図は左用を示します。右用は左右対称となります。

(3)下レール(305mm)

外観

外観

寸法図

寸法図

  • 品番:OX-L300
  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:シルバーアルマイト処理

(4)パーツセット

外観

外観

  • 品番:OX-P
  • セット内容:下ガイド、スライダー、ストッパー、バンパー、取付ねじ
下ガイドの寸法図

下ガイドの寸法図

スライダーの寸法図

スライダーの寸法図

(5)カバー

外観

外観

寸法図

寸法図

  • 品番:OX-COV
  • 材料:アルミニウム合金
  • 仕上:シルバーアルマイト処理
  • 長さ:900mm
  • 用途:レールを隠すカバー

型番リスト

型番
種類
品名
仕様
部品
材料
仕上
長さ(mm)
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ドアシステム・クローザー
部品セット
左開き
-
-
-
-
250-121-435

1個

8,283( 9,111円 )

4日目

ドアシステム・クローザー
部品セット
右開き
-
-
-
-
250-121-436

1個

8,283( 9,111円 )

4日目

化粧部材
カバー
-
-
アルミニウム合金
シルバーアルマイト処理
900
250-121-430

1個

3,207( 3,528円 )

4日目

レール
下レール
-
-
アルミニウム合金
シルバーアルマイト処理
305
250-121-431

1個

1,583( 1,741円 )

4日目

ガイド金具・振れ止め金具
パーツセット
-
下ガイド、スライダー、ストッパー、バンパー、取付ねじ セット
-
-
-
250-121-432

1個

1,035( 1,139円 )

4日目

レール
上レール
左用
-
アルミニウム合金/鋼
シルバーアルマイト処理/有色クロメート処理
305
250-121-433

1個

5,760( 6,336円 )

4日目

レール
上レール
右用
-
アルミニウム合金/鋼
シルバーアルマイト処理/有色クロメート処理
305
250-121-434

1個

5,760( 6,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗面化粧台やトイレ収納などの小型扉に最適な、物の出し入れが非常に楽な引戸金物です。
【特長】
・扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。
・すっきりとしたデザインで施工性に優れています。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーハング引戸金物 OX型

オーバーハング引戸金物 OX型

    フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール

    フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール

      引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル

      引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル

        アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル

        アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル

          密閉スライディングドア金具 FD-150

          密閉スライディングドア金具 FD-150

            ステンレス特殊レール

            ステンレス特殊レール

              T型フラットレール/M型フラットレール

              T型フラットレール/M型フラットレール

                ジュニア250A・250B ハンガーパーツ 21005

                ジュニア250A・250B ハンガーパーツ 21005

                  ジュニア250A・250B 下レール 14415/10242

                  ジュニア250A・250B 下レール 14415/10242

                    スムースムーブ No.783MH

                    スムースムーブ No.783MH

                      メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ハイロジック 杉田エース スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト
                      通常価格 1,035円 11,458円 3,039円 6,206円 136,500円 11,069円 757円 36,487円 18,316円 4,294円
                      通常出荷日 4日目   2日目   2日目   4日目   35日目   2日目   4日目   3日目   2日目   3日目  

                      オーバーハング引戸金物 OX型のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました