(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアドライヤ (中圧) 単相200・220V

エアドライヤ (中圧) 単相200・220V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
153,257円 ~ 204,984円
税込価格
168,583円 ~ 225,482円

【特長】・ステンレスシェルを使用した熱交換器・HFC冷媒(R134a・R410...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドライヤ
  • 方式:
    冷凍式
  • 出口空気大気圧露点(℃):
    15
  • 供給側 接続種類:
    R
  • 入口空気温度(℃):
    55
  • 入口空気圧力(MPa):
    1.57
  • 形状:
    標準
  • 制御側 接続種類:
    R
  • 出口空気大気圧露点詳細(℃):
    圧力下 5~15

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
エアコンプレッササイズ(kW)
処理空気量(50/60Hz)(㎥/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2
1/2
3.7
0.36/0.42

1個

153,257( 168,583円 )

60日目

3/4
3/4
7.5
0.82/0.97

1個

204,984( 225,482円 )

60日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスシェルを使用した熱交換器
・HFC冷媒(R134a・R410A)採用
・吸込フィルタ標準装備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアドライヤ (中圧) 単相200・220V

エアドライヤ (中圧) 単相200・220V

    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

        冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

        冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

          使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

          使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

            サーモドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) IDH□シリーズ

            サーモドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) IDH□シリーズ

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ

                冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

                冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

                  冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ

                  冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDFB□Eシリーズ

                    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

                    冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

                      高入気温度型冷凍式エアドライヤー

                      高入気温度型冷凍式エアドライヤー

                        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

                        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 IDFB□Eシリーズ

                          冷凍式エアドライヤ IDFC60・70・80・90シリーズ 東南アジア向仕様

                          冷凍式エアドライヤ IDFC60・70・80・90シリーズ 東南アジア向仕様

                            メーカー 明治機械製作所 SMC SMC オリオン機械 SMC SMC SMC SMC SMC SMC 日本精器 SMC SMC
                            通常価格 153,257円 145,700円 146,199円 121,729円 963,258円 425,977円 101,499円 1,445,681円 829,827円 384,199円 138,998円 119,619円 212,564円
                            通常出荷日 60日目   3日目~   3日目~   5日目~   3日目~   3日目~   3日目~   18日目~   18日目   3日目~   4日目~   18日目   3日目~  
                            種類 ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ
                            方式 冷凍式 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) - 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様)
                            出口空気大気圧露点(℃) 15 10 / 3 / 7 10 - - 10 10 10 10 / 7.2 / 2.8 10 10 10 / 7.2 / 2.8 10 / 3 / 20
                            供給側 接続種類 R Rc Rc - - Rc Rc 管フランジ - R Rc - R
                            入口空気温度(℃) 55 35 55 - - 35 35 - 37.8 55 80 37.8 50

                            エアドライヤ (中圧) 単相200・220Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました