(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HC-11
板バンドMH-4 フィルタレギュレータ

板バンドMH-4 HC-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
296円
税込単価
326円

板バンドMH-4になります。【材質】スチール製【使用流体】水 / 空気

詳細情報を確認する

型番

HC-11 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HC-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC-11

9×17 3/8 相当

1個

296( 326円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

板バンドMH-4になります。【材質】スチール製【使用流体】水 / 空気

HC-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板バンドMH-4の型番HC-11のページです。
型番HC-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板バンドMH-4

板バンドMH-4

    シリコンチューブ 10m~50m

    シリコンチューブ 10m~50m

      ポリエチレンチューブ(LDPE)

      ポリエチレンチューブ(LDPE)

        ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)

        ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)

          ウレタンブレードチューブ(ロック式チューブ用カップリング付)

          ウレタンブレードチューブ(ロック式チューブ用カップリング付)

            チューブリール

            チューブリール

              クラウンライトエコチューブ(スチレンエラストマー)

              クラウンライトエコチューブ(スチレンエラストマー)

                チューブクランプ

                チューブクランプ

                  ハッコウ ゴムエアーホース 8φ 20m

                  ハッコウ ゴムエアーホース 8φ 20m

                    ハッコウ ゴムエアーホース 12φ 20m

                    ハッコウ ゴムエアーホース 12φ 20m

                      ハッコウ ゴムエアーホース 6φ 20m

                      ハッコウ ゴムエアーホース 6φ 20m

                        ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20m

                        ハッコウ ゴムエアーホース 15φ 20m

                          ハッコウ ゴムエアーホース 9φ 20m

                          ハッコウ ゴムエアーホース 9φ 20m

                            メーカー 明治機械製作所 三洋化成 中部ビニール工業 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ピスコ コクゴ エスコ 八興 八興 八興 八興 八興
                            通常価格 296円 6,997円 3,350円 6,416円 3,238円 3,498円 7,290円 289円 11,986円 16,406円 9,347円 20,222円 12,705円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   5日目   3日目   6日目   6日目  
                            材質 スチール シリコンゴム ポリエチレン ウレタン ウレタン - スチレンエラストマー その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            シルバー - - 半透明 -
                            使用流体 水 / 空気 空気 空気 - 水 / 空気 / 薬品 - 空気 空気 空気 空気 空気

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HC-13
                            MH-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            372円

                            ( 409円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            14×22 1/2 相当

                            401円

                            ( 441円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            6×15 1/4 相当

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました