(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AL形ルブリケータ

AL形ルブリケータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,484円 ~ 6,000円
税込価格
4,932円 ~ 6,600円

エア駆動機器や電磁切替弁の潤滑のため、圧縮空気中に油を供給するために使用します...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番接続口径
B
流量(代表値※)
L/min
貯油量
cm3
使用範囲備考
AL20-01-A・02-A1/8・1/43,300251. 最高使用圧力 1.0MPa
2. 周囲温度および使用流体温度
-5~+60℃(凍結なき事)
3. 保証耐圧力 1.5MPa
1. 流量算出条件
一次側圧力 0.7MPa
圧力降下 0.08MPa
2. 推奨使用油
タービン1種(ISO VG32)
AL30-02-A・03-A1/4・3/85,80055
AL40-02-A・03-A・04-A1/4・3/8・1/27,700135
AL40-06-A3/47,300135

※代表値 : 複数形式併記の場合、接続口径が大きい機種の値です。

型番リスト

型番
貯油量(cm3)
IN側 配管ねじの呼び
流量(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
1/4
3300

1個

4,484( 4,932円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

55
3/8
5800

1個

5,370( 5,907円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

135
3/8
7700

1個

6,000( 6,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エア駆動機器や電磁切替弁の潤滑のため、圧縮空気中に油を供給するために使用します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AL形ルブリケータ

AL形ルブリケータ

    ルブリケータ TAL403シリーズ

    ルブリケータ TAL403シリーズ

      ルブリケータ BN-2301

      ルブリケータ BN-2301

        ルブリケータ BN-23T20

        ルブリケータ BN-23T20

          GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

          GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

            ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

            ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

              大容量形ルブリケータ AL900シリーズ

              大容量形ルブリケータ AL900シリーズ

                【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

                【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

                  大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                  大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                    ブースタルブ ALB900シリーズ

                    ブースタルブ ALB900シリーズ

                      ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5

                      ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5

                        オートフィードルブ ALF400~900 オートフィードタンク ALT-5・ALT-9シリーズ

                        オートフィードルブ ALF400~900 オートフィードタンク ALT-5・ALT-9シリーズ

                          D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                          D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                            メーカー 明治機械製作所 トラスコ中山 日本精器 日本精器 AirTAC(エアタック) コガネイ SMC CKD コガネイ SMC 日本精器 SMC SMC
                            通常価格 4,484円 3,817円 7,786円 2,989円 1,505円 3,097円 12,197円 2,748円 5,555円 223円 4,989円 18円 35円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 ルブリケータ ルブリケータ - ルブリケータ ルブリケータ - - ルブリケータ - - - - -
                            使用環境 標準 標準 - - 標準 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -5::60 5::60 - - -5::70 - - 5::60 - - - - -

                            AL形ルブリケータ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました