(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

燃料ガス用(SLD)ホース

燃料ガス用(SLD)ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・内面ゴムに耐ガス性ゴム、外面ゴムに耐摩耗・耐候性ゴムを使用しています...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

燃料ガス用(SLD)ホース 外形図

製品仕様

呼び内径
(mm)
外径
(mm)
補強繊維層標準質量
(g/m)
許容圧力常温
(MPa)
定尺
(m)
66.313.02S1002.00200
88.015.02S1102.00200
99.516.52S1252.00200
1212.721.01B3301.00100
1919.029.01B4801.00100

※1.使用温度範囲は-25~+70℃を目安にしてください。

型番リスト

型番
外径(φ)
呼び
許容圧力常温(MPa)
仕様
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
6
2.00
JIS規格(JIS K 6333)適合品
1 ~ 200

1個

-( - )

5日目

15
8
2.00
JIS規格(JIS K 6333)適合品
1 ~ 200

1個

-( - )

5日目

16.5
9
2.00
JIS規格(JIS K 6333)適合品
1 ~ 200

1個

-( - )

5日目

21
12
1.00
-
1 ~ 100

1個

-( - )

5日目

29
19
1.00
-
1 ~ 100

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムに耐ガス性ゴム、外面ゴムに耐摩耗・耐候性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます
・軽量で柔軟性に優れ、取扱いが容易です
・JIS規格(JIS K 6333)適合品
・Φ12以上は、JIS性能はクリアしていますが、JIS規格の内径寸法と若干差異がありますので、JISマークは入りません
・一般事業所、各種工事現場、造船所等における二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

燃料ガス用(SLD)ホース

燃料ガス用(SLD)ホース

    エアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース)

    エアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース)

      燃料ガス用(LMN)ホース

      燃料ガス用(LMN)ホース

        燃料ガス用(ACE)ホース(旧:アセチレンホース)

        燃料ガス用(ACE)ホース(旧:アセチレンホース)

          エアー・溶断用ホース ツインホース(O-A)

          エアー・溶断用ホース ツインホース(O-A)

            エアー・溶断用ホース 編上式エアーホース

            エアー・溶断用ホース 編上式エアーホース

              食品用ホース 編上式食品用スチーム

              食品用ホース 編上式食品用スチーム

                エアー・溶断用ホース エアラインエース

                エアー・溶断用ホース エアラインエース

                  汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                  汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

                    溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

                    溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

                      シールドガスホース(SLD) 緑

                      シールドガスホース(SLD) 緑

                        溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

                        溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

                          溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                          溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                            メーカー クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス SHINSUNG(シンサン) 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム
                            通常価格 - - - - - - - - 9,804円 27,460円 6,701円 22,691円 30,290円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目~   11日目~   6日目~   6日目   6日目~  
                            使用流体/用途 空気 / 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 酸素 ガス アセチレン 酸素 / アセチレン 空気 蒸気 水 / 空気 水 / 薬品 / 空気 / 油(鉱油) ガス 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス アセチレン / ガス 酸素 / ガス
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) -25::70 -25::70 -25::70 -25::70 -25::70 -10::60 - -10::50 - - - - -
                            オレンジ 青+茶 グレーに白線 透明 オレンジ
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            燃料ガス用(SLD)ホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました