(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース)

エアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース) (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目
【特長】
・内面ゴムに耐ガス性ゴム、外面ゴムに耐摩耗・耐候性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます
・軽量で柔軟性に優れ、取扱いが容易です
・JIS規格(JIS K 6333)適合品
・Φ12以上は、JIS性能はクリアしていますが、JIS規格の内径寸法と若干差異がありますので、JISマークは入りません
【用途】
・一般事業所、各種工事現場、造船所等における酸素用

エアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管用ホース
    評価 5.0満足度:5.02022/05/26
    以前は他社の製品を使用していましたが、強度が強いにもかかわらず、柔軟性もあるため、社内で使用する配管ホースを、順次切り換えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース)

エアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース)

    燃料ガス用(SLD)ホース

    燃料ガス用(SLD)ホース

      燃料ガス用(LMN)ホース

      燃料ガス用(LMN)ホース

        燃料ガス用(ACE)ホース(旧:アセチレンホース)

        燃料ガス用(ACE)ホース(旧:アセチレンホース)

          エアー・溶断用ホース ツインホース(O-A)

          エアー・溶断用ホース ツインホース(O-A)

            食品用ホース 編上式食品用スチーム

            食品用ホース 編上式食品用スチーム

              ゴムホース

              ゴムホース

                ハイポリマー

                ハイポリマー

                  スプリングホ-ス

                  スプリングホ-ス

                    SKネットホース

                    SKネットホース

                      スチーム用ホース リーダー(R) 印布巻式スチームホース

                      スチーム用ホース リーダー(R) 印布巻式スチームホース

                        汎用樹脂ホース スーパーエアホース

                        汎用樹脂ホース スーパーエアホース

                          TSIS2型 トヨシリコーンS2ホース

                          TSIS2型 トヨシリコーンS2ホース

                            メーカー クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス 八興 プラス・テク プラス・テク 三洋化成 クラレプラスチックス SHINSUNG(シンサン) トヨックス
                            通常価格 - - - - - - 5,571円 13,279円 12,478円 11,447円 - 37,390円 20,671円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   4日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            使用流体/用途 酸素 空気 / 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 ガス アセチレン 酸素 / アセチレン 蒸気 エアー 水 / 食品 - 蒸気 水 / 薬品 / 油(鉱油) 水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) / 蒸気
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用温度範囲(℃) -25::70 -25::70 -25::70 -25::70 -25::70 - -20::60 -20::60 -5::60 0::60 -20::130 - -30::150
                            オレンジ 青+茶 グレーに白線 ブラック グリーン クリアー - 深緑 乳白
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。