(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアー・溶断用ホース エアラインエース

エアー・溶断用ホース エアラインエース (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目
【特長】
・軽量(ゴム製に比べ約6割)で、作業性に優れた樹脂製エアホースです
・許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます
・耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です
・層間のセパレーションはありません
【用途】
・土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般事業所、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサーベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用
・土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用

エアー・溶断用ホース エアラインエースのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアー配管に使用
    評価 3.0満足度:3.02021/12/01
    社内のエアー配管に使用。社内在庫の物は1巻でしか買えなかった為、少量から購入できるこちらを選択。使用してからまだ数週間なので使用感は未知数だが現状は問題無し。機能に差が無ければ、保管も大変なのでこれに切り替えていきたい。良くも悪くもこれからなのでとりあえず☆3。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー・溶断用ホース エアラインエース

エアー・溶断用ホース エアラインエース

    エアー・溶断用ホース 編上式エアーホース

    エアー・溶断用ホース 編上式エアーホース

      エアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース)

      エアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース)

        食品用ホース 編上式食品用スチーム

        食品用ホース 編上式食品用スチーム

          燃料ガス用(SLD)ホース

          燃料ガス用(SLD)ホース

            汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

            汎用樹脂ホース 糸入り耐圧ホース

              シールドガスホース(SLD) 緑

              シールドガスホース(SLD) 緑

                耐油用ホース DS-2型 耐油用

                耐油用ホース DS-2型 耐油用

                  溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

                  溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

                    溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

                    溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

                      溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                      溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                        燃料ガス用(LMN)ホース

                        燃料ガス用(LMN)ホース

                          TACエコSD-C

                          TACエコSD-C

                            メーカー クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス SHINSUNG(シンサン) 弘進ゴム クラレプラスチックス 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム クラレプラスチックス 東拓工業
                            通常価格 - - - - - 9,804円 6,701円 - 52,396円 22,691円 30,290円 - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   9日目~   6日目~   5日目   6日目   6日目   6日目~   5日目~   6日目  
                            使用流体/用途 水 / 空気 空気 酸素 蒸気 空気 / 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 水 / 薬品 / 空気 / 油(鉱油) 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス 油(鉱油) ガス アセチレン / ガス 酸素 / ガス ガス 水 / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 軟質PVC+補強繊維層 - - - - オレフィン系樹脂 ゴム 軟質PVC+硬質PVC ゴム ゴム ゴム - 特殊配合エラストマー・ポリプロピレン
                            使用温度範囲(℃) -10::50 -10::60 -25::70 - -25::70 - - - - - - -25::70 -
                            グレーに白線 透明 オレンジ オレンジ 半透明

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。