(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱塩ビホース クリーンフレキ(R) CF-A

脱塩ビホース クリーンフレキ(R) CF-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・軽量で柔軟性に優れます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

脱塩ビホース クリーンフレキ(R) CF-A 外形図

製品仕様

呼び内径
(mm)
外径
(mm)
肉厚
(mm)
ピッチ
(mm)
標準質量
(g/m)
許容圧力
常温
(MPa)
耐負圧力
常温
(MPa)
許容曲げ
半径常温
(mm)
定尺
(m)
3838.246.50.511.02100.05-0.066020
5050.860.20.712.53000.05-0.057020
6563.574.00.814.03700.04-0.048020
7576.787.00.815.05200.04-0.039020
100101.6112.00.918.07200.04-0.0212020

※1.使用温度範囲は、-10~+50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
許容曲げ半径(常温)(mm)
外径(φ)
呼び
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-0.06~0.05
60
46.5
38
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

-0.05~0.05
70
60.2
50
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

-0.04~0.04
80
74
65
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

-0.03~0.04
90
87.0
75
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

-0.02~0.04
120
112.0
100
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で柔軟性に優れます。
・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号(改正平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)。
・焼却可能で有害物質や有毒ガスを発生しません。
【用途】
・食品用。
・局所排気等のエアの吸・排気用。
・エアダクト用。
・各種送風機、ファン等接続用。
・その他一般集塵用や送・排気用。
・油分が含まれる食品や流体の輸送には適していません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱塩ビホース クリーンフレキ(R) CF-A

脱塩ビホース クリーンフレキ(R) CF-A

    静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

    静電気帯電防止用ホース 静電DS-3

      脱塩ビホース クリーンフレキ® CF-3S

      脱塩ビホース クリーンフレキ® CF-3S

        食品用ホース ネオパール(R) 食品用

        食品用ホース ネオパール(R) 食品用

          一般・ブレードホース V.S.-A2型

          一般・ブレードホース V.S.-A2型

            静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り

            静電気帯電防止用ホース ネオパール(R) アース線入り

              静電気帯電防止用ホース クリーンフレキ(R) CF-3E

              静電気帯電防止用ホース クリーンフレキ(R) CF-3E

                一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明

                一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明

                  一般デリバリー・サクション用ホース ネオパール(R)

                  一般デリバリー・サクション用ホース ネオパール(R)

                    一般デリバリー・サクション用ホース ネオライト

                    一般デリバリー・サクション用ホース ネオライト

                      食品用ホース ワイヤー入り耐熱

                      食品用ホース ワイヤー入り耐熱

                        耐摩耗用 新・耐熱耐摩ホース

                        耐摩耗用 新・耐熱耐摩ホース

                          一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                          一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3

                            メーカー クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス カナフレックスコーポレーション クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス カナフレックスコーポレーション 東拓工業
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   6日目~  
                            使用流体/用途 粉体 / 空気 / 食品 / 粒体 粉体 / 粒体 水 / 食品 水 / 食品 粉体 / 粒体 粉体 / 食品 / 粒体 水 / 薬品 / 粉体 / 粒体 水 / 薬品 / 粉体 / 粒体 水 / 食品 粉体(食品以外) / 食品
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 スチレン系エラストマー+ポリオレフィン 軟質PVC+硬質PVC スチレン系エラストマー+ポリオレフィン+補強繊維層 軟質PVC+硬質PVC 塩化ビニール 軟質PVC+硬質PVC スチレン系エラストマー(導電配合)+ポリオレフィン 軟質PVC+硬質PVC 軟質PVC+硬質PVC 軟質PVC+硬質PVC 軟質PVC+硬質PVC+硬鋼線(SUS) 合成ゴム(EPDM)+鋼線+ポリプロピレン 軟質・硬質PVC
                            使用温度範囲(℃) -10::50 -10::50 -10::50 -10::50 -10::50 -10::50 -10::50 -10::50 -10::50 -10::50 - -20::100 -
                            乳白 透明+白(補強部) 乳白 透明+白(補強部) ナチュラル透明 透明+白(補強部) 乳白 透明(有色含む) 透明+白(補強部) 透明+白(補強部) 透明+白(補強部) ブラック

                            脱塩ビホース クリーンフレキ(R) CF-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました