(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM・レッド

耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM・レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・合成ゴム(耐摩性配合)を使用していますので、耐摩耗性に優れます・ワイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM・レッド 外形図

製品仕様

呼び内径
(mm)
外径
(mm)
肉厚
(mm)
ピッチ
(mm)
標準質量
(g/m)
許容圧力
常温
(MPa)
耐負圧力
常温
(MPa)
許容曲げ
半径常温
(mm)
定尺
(m)
7576.290.83.015.51,6000.10-0.1030020
100101.6119.54.516.02,6500.10-0.1057020
125127.0148.04.721.03,6500.10-0.1063020
150152.4174.75.021.04,9000.10-0.1090020

※1.使用温度範囲は-30℃~+100℃を目安にしてください。

型番リスト

型番
許容曲げ半径(常温)(mm)
外径(φ)
呼び
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
90.8
75
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

570
119.5
100
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

630
148
125
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

900
174.7
150
1 ~ 20

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴム(耐摩性配合)を使用していますので、耐摩耗性に優れます
・ワイヤー入りで、耐熱性に優れており、100℃での使用が可能です(直管状態では120℃まで使用可能です)
・導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります
・芯材がPP(ポリプロピレン)のため、外面滑り性に優れます
【用途】
・産業廃棄物、造船所、土木工事現場での吸・圧送用
・サンド、スチールグリッド、アルミ粉、砂利、焼却灰の回収用
・穀物輸送用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM・レッド

耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM・レッド

    耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM・ブルー

    耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM・ブルー

      耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM-A

      耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM-A

        耐圧・耐磨耗用ホース バンナー(R) BL-R型

        耐圧・耐磨耗用ホース バンナー(R) BL-R型

          耐摩耗用ホース TACヘラン新耐熱

          耐摩耗用ホース TACヘラン新耐熱

            耐摩耗用 新・耐熱耐摩ホース

            耐摩耗用 新・耐熱耐摩ホース

              耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

              耐摩耗用ゴムホース セメントグラウトホース

                スチーム用ホース リーダー(R) 印布巻式スチームホース

                スチーム用ホース リーダー(R) 印布巻式スチームホース

                  ブレードホース TBシリーズ

                  ブレードホース TBシリーズ

                    食品用ホース 耐熱エコホース

                    食品用ホース 耐熱エコホース

                      耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                      耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                        溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                        溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

                          ハイプラスホース HWT

                          ハイプラスホース HWT

                            メーカー クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス クラレプラスチックス 東拓工業 カナフレックスコーポレーション 弘進ゴム クラレプラスチックス トラスコ中山 十川産業 弘進ゴム 弘進ゴム ニッタ化工品
                            通常価格 - - - - - - 98,436円 - 7,544円 38,197円 70,957円 30,290円 1,802円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   7日目   5日目~   3日目~   6日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用流体/用途 粉体 / 食品 / 粒体 粉体 / 食品 / 粒体 粉体 / 空気 / 粒体 水 / 粉体 / 食品 / セメント / 粒体 水 / 粉体 / 食品 / セメント / 粒体 粉体(食品以外) / 食品 セメント 蒸気 水 / 空気 水 / 薬品 / 食品 蒸気 酸素 / ガス
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            ホース材質 合成ゴム(EPDM)+ポリプロピレン+硬鋼線 合成ゴム(EPDM)+ポリプロピレン 合成ゴム(EPDM)+ポリプロピレン - EPDM+硬鋼+ポリプロピレン 合成ゴム(EPDM)+鋼線+ポリプロピレン ゴム - 軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り ポリオレフィン ゴム ゴム 塩化ビニール
                            使用温度範囲(℃) -30::100 - -30::80 -10::50 - -20::100 - -20::130 - -20::80 - - -
                            使用圧力範囲(MPa) -0.10::0.10 -0.10::0.10 - - - ::0.1 - - - - - - -

                            耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM・レッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました