呼び | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | ピッチ (mm) | 標準質量 (g/m) | 許容圧力 常温 (MPa) | 耐負圧力 常温 (MPa) | 許容曲げ 半径常温 (mm) | 定尺 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.8 | 61.8 | 2.2 | 10.0 | 700 | 0.10 | -0.10 | 180 | 20 |
65 | 63.5 | 76.3 | 2.5 | 14.0 | 1,020 | 0.10 | -0.10 | 225 | 20 |
75 | 76.2 | 90.8 | 3.0 | 15.5 | 1,300 | 0.10 | -0.10 | 300 | 20 |
90 | 90.0 | 109.0 | 4.5 | 16.0 | 2,030 | 0.10 | -0.10 | 450 | 20 |
100 | 101.6 | 119.5 | 4.5 | 16.0 | 2,250 | 0.10 | -0.10 | 570 | 20 |
※1.使用温度範囲は-30℃~+100℃(呼び90~100は80℃)を目安にしてください。
型番 |
使用温度範囲(℃) |
許容曲げ半径(常温)(mm) |
外径(φ) |
呼び |
長さ(m) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-30~100
|
180
|
61.8
|
50
|
1 ~ 20
| 1個 | -( -
) | 10日目 | |
-30~100
|
225
|
76.3
|
65
|
1 ~ 20
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
-30~100
|
300
|
90.8
|
75
|
1 ~ 20
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
-30~80
|
450
|
109
|
90
|
1 ~ 20
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
-30~80
|
570
|
119.5
|
100
|
1 ~ 20
| 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
【特長】
・合成ゴム(耐摩性配合)を使用していますので、耐摩耗性に優れます
・使用温度は、呼び50~75は100℃、呼び90~100は80℃まで可能です
・導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります
・芯材がPP(ポリプロピレン)のため、外面滑り性に優れます
・易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています
【用途】
・産業廃棄物、造船所、土木工事現場での吸・圧送用
・サンド、スチールグリッド、アルミ粉、砂利の回収用
・穀物輸送用