(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7002VM
STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VM スタビラス オイルダンパー7002VM

STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VM 7002VM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,092円
税込単価
14,401円

下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。【特長】・使用温度:0...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイルダンパー
  • ストローク(mm):
    74
  • 最小長(mm):
    161
  • 使用温度範囲(℃):
    0::80
  • ロッド径(φ):
    6
  • 使用環境:
    屋内
  • ロッド側先端形状:
    K5
  • シリンダ側先端形状:
    D5
  • シリンダ材質:
    スチール
  • シリンダ径(φ):
    15
  • 最大長(mm):
    235
  • 材料:

7002VM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

【使用本数の目安】

扉高さ扉質量1~3.5 kg扉質量4~7 kg
254~3051本2本
330~380
406~457
483~533
559~610

規格表

型番材料ストローク質量g
7012VGブラック7493
7002VMシルバー

使用例

使用例

使用例

取付参考図

取付参考図

型番リスト

型番
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7002VM

シルバー
180-025-011
10

1個

13,092( 14,401円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
【特長】
・使用温度:0℃~80℃。
・ダンパーはロッドを下にして縦方向に取り付けてください。
・ブラケット(別売品):9222SJ、7592TM、6284UG。
【用途】
・下開きの扉に最適。

カタログ

 

7002VMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VMの型番7002VMのページです。
型番7002VMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VM

STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VM

    ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ

    ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ

      ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプ

      ガススプリング 取付方向限定タイプ FGSタイプ

        エアダンパー(B-481・アルミニウム製)

        エアダンパー(B-481・アルミニウム製)

          ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

          ガススプリング 取付方向自在 / 高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

            KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

            KPFシリーズ(フリーピストンタイプ)

              STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

              STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

                KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                  STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

                  STABILUS 樹脂製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT

                    ガススプリング ガス反力指定タイプ

                    ガススプリング ガス反力指定タイプ

                      KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                      KSFシリーズ(フリーピストンタイプ)

                        ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

                        ガススプリング KSGシリーズ(オールガスタイプ)

                          ステンレスガススプリング

                          ステンレスガススプリング

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ ミスミ タキゲン製造 ミスミ KYB(カヤバ工業) スガツネ工業 KYB(カヤバ工業) スガツネ工業 ミスミ KYB(カヤバ工業) KYB(カヤバ工業) ミスミ
                            通常価格 11,946円 2,270円 2,340円 5,226円 2,420円 3,747円 5,797円 3,031円 5,927円 - 3,319円 4,479円 -
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 オイルダンパー ガススプリング ガススプリング エアダンパー ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング ガススプリング - ガススプリング ガススプリング ガススプリング
                            ストローク(mm) 74 - - - - - - - - - - - -
                            最小長(mm) 161 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0::80 -20::60 - -10::60 -20::60 - -30::80 - -30::80 - -20::80 -20::80 -30::80
                            ロッド径(φ) 6 - - - - - - - - - - - -

                            STABILUS(スタビラス) オイルダンパー 7012VG・7002VMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7012VG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?注文コード

                            11,946円

                            ( 13,141円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ブラック180-025-010

                            ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました