(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラケット 8264WV

ブラケット 8264WV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

【特長】・アイレット径φ8.1(直径8.1mm)のLIFT-O-MATに対応し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取付ブラケット
  • 取付ブラケット固定部外径(φ):
    8.1
  • 仕様:
    アイレット径φ8
  • 材料:
  • 仕上:
    亜鉛めっき クロメート処理
  • 注文コード:
    180-022-721

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ブラケット 8264WV 外形図01

製品仕様

  • 材料:鋼
  • 仕上:亜鉛めっき、クロメート処理
  • 仕様:アイレット径φ8.1(直径8.1mm)
  • 許容伸長力:1,000N

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8264WV

10

1個

1,510( 1,661円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイレット径φ8.1(直径8.1mm)のLIFT-O-MATに対応したブラケット。
・C型止め輪で取り付けるタイプ。
【用途】
・扉収納などさまざまな用途に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

8264WVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケット 8264WVの型番8264WVのページです。
型番8264WVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラケット 8264WV

ブラケット 8264WV

    ブラケット 8261WJ

    ブラケット 8261WJ

      ブラケット 8268WB

      ブラケット 8268WB

        STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG

        STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG

          ブラケット 023083

          ブラケット 023083

            ブラケット 023189

            ブラケット 023189

              ブラケット 7592TM

              ブラケット 7592TM

                ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ

                ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ

                  ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用

                  ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用

                    ブラケット 6284UG

                    ブラケット 6284UG

                      ガススプリング 取付金具

                      ガススプリング 取付金具

                        ブラケット 9222SJ

                        ブラケット 9222SJ

                          ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合

                          ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 TOKICO(トキコ) スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 1,510円 1,251円 1,020円 1,614円 1,998円 1,721円 2,251円 828円 958円 3,224円 1,563円 2,371円 828円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット
                            取付ブラケット固定部外径(φ) 8.1 8.1 6.1 6.1 8.1 6.1 10 - - 10 8 10 -
                            仕様 アイレット径φ8 アイレット径φ8 アイレット径φ6 アイレット径φ6 アイレット径φ8 アイレット径φ6 - - - - - - -
                            材料 - SUS304 - -
                            仕上 亜鉛めっき クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 光沢クロメート処理 - バレル研磨 光沢クロメート処理 - 光沢クロメート処理 -

                            ブラケット 8264WVのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            部品として使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/07
                            お客様の設備の改良をするために購入したのですが、付属されていた止め輪をはずして、いざ取り付けようとしたときは歪んでしまい、別の部品を別途購入して設置することになってしまいました。この商品自体には問題ないと思いましたが、強度や使用時の注意事項などといった情報がなかったのが残念でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました