(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG

STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,614円
税込単価
1,775円

扉収納金物の組み立ての際に使用するブラケット。【特長】・アイレット径φ6.1(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取付ブラケット
  • 取付ブラケット固定部外径(φ):
    6.1
  • 仕様:
    アイレット径φ6
  • 材料:
  • 仕上:
    亜鉛めっき クロメート処理
  • 注文コード:
    180-022-718

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG 外形図01

製品仕様

  • 材料:鋼
  • 仕上:亜鉛めっき、クロメート処理
  • 仕様:アイレット径φ6.1(6.1mm)
  • 許容伸長力:700N

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8267WG

10

1個

1,614( 1,775円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉収納金物の組み立ての際に使用するブラケット。
【特長】
・アイレット径φ6.1(直径6.1mm)のLIFT-O-MATに対応したブラケット。
・C型止め輪で取り付けるタイプ。
【用途】
・ガススプリングの部品として使用。

カタログ

 

8267WGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WGの型番8267WGのページです。
型番8267WGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG

STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WG

    ブラケット 8261WJ

    ブラケット 8261WJ

      ブラケット 8268WB

      ブラケット 8268WB

        ブラケット 023083

        ブラケット 023083

          ブラケット 023189

          ブラケット 023189

            ブラケット 9222SJ

            ブラケット 9222SJ

              ブラケット 6284UG

              ブラケット 6284UG

                ブラケット 8264WV

                ブラケット 8264WV

                  ブラケット 7592TM

                  ブラケット 7592TM

                    ガススプリング 取付金具

                    ガススプリング 取付金具

                      ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合

                      ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合

                        ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ

                        ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ

                          ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用

                          ブラケット LOM-A型・LOM-B型 アイレット仕様用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 TOKICO(トキコ) ミスミ ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 1,614円 1,251円 1,020円 1,998円 1,721円 2,371円 3,224円 1,510円 2,251円 1,563円 828円 828円 958円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット 取付ブラケット
                            取付ブラケット固定部外径(φ) 6.1 8.1 6.1 8.1 6.1 10 10 8.1 10 8 - - -
                            仕様 アイレット径φ6 アイレット径φ8 アイレット径φ6 アイレット径φ8 アイレット径φ6 - - アイレット径φ8 - - - - -
                            材料 - - - SUS304
                            仕上 亜鉛めっき クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 光沢クロメート処理 光沢クロメート処理 亜鉛めっき クロメート処理 光沢クロメート処理 - - - バレル研磨

                            STABILUS(スタビラス) ブラケット 8267WGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました