(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム LPシリーズ 工具・治具

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム LPシリーズ 工具・治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円

取り付け、取り外しが簡単な工具・治具。【特長】・オスクリップ用治具:CP-F0...

詳細情報を確認する

型番

CP-F08 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム LPシリーズ 工具・治具 外形図

使用例

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム LPシリーズ 工具・治具 製品仕様

オスクリップ用治具をメスクリップに取り付け、パネル裏面を治具の突起部分に押し当ててオスクリップの取付位置を決める。

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • オスクリップの取付位置出しは、必ずオスクリップ用治具(CP-F08)を使用して現物合わせで行なってください。(使用例参考)
  • 施工前に試作などで検証を行い、取付側の強度をご確認ください。

型番リスト

型番
仕様
プラグ寸法(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-F08

オスクリップ用治具
28
12.2

1個

1,027( 1,130円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付け、取り外しが簡単な工具・治具。
【特長】
・オスクリップ用治具:CP-F08。
・メスクリップねじ込み用工具:CT-20。
・パネル取付にイノベーションをもたらした画期的なクリップ。
・再装着が可能なクリップのため、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできる。
・施工コストの削減、作業効率のアップにつながる。
・パネルマウンティングシステム LPシリーズ。
【用途】
・通常の家具はもちろん、産業機器などに使用可能。

カタログ

 

CP-F08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム LPシリーズ 工具・治具の型番CP-F08のページです。
型番CP-F08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム LPシリーズ 工具・治具

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム LPシリーズ 工具・治具

    カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

    カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

      カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

      カムロックファスナー(小型ボタンタイプ)セット アルミフレーム取付用

        FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具

        FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具

          パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

          パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

            カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06

            カムロックファスナー(小型フラッシュタイプ) アルミフレーム取付用付属品 AS-252F-03/06

              カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

              カムロックファスナー 252F型・152F型 小型フラッシュタイプ

                パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

                パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

                  カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

                  カムロックファスナー 251F型・151F型 大型フラッシュタイプ

                    BI-FIX ファスナー サイズ08

                    BI-FIX ファスナー サイズ08

                      あおりファスナー C-621

                      あおりファスナー C-621

                        クリップオン(スタッド6.3mm) D1

                        クリップオン(スタッド6.3mm) D1

                          D8 リセプタクル-リベットプレート

                          D8 リセプタクル-リベットプレート

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 1,027円 828円 1,793円 6,642円 160円 1,662円 688円 208円 1,028円 89円 1,951円 72円 198円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型
                            材質 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 - - - スチール

                            FASTMOUNT パネルマウンティングシステム LPシリーズ 工具・治具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました