(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CT-03
FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具 FASTMOUNT PCシリーズCT-03

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具 CT-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,374円
税込単価
8,111円

【特長】・パネルマウンティングシステムは、マリン、建築業界などのパネル取付にイ...

詳細情報を確認する

型番

CT-03 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CT-03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • CT-13A:φ16.8穴加工用ドリル刃(ガラス繊維・炭素繊維用)
  • CT-15:タップ(ガラス繊維・アルミフレーム用)

CT-08:工具・治具セット

[内訳]

  • CT-01:φ10穴用ドリル刃
  • CT-09:φ10穴用ドリル刃
  • CT-10:オスクリップねじ込み用工具
  • CT-07:φ16.8穴加工用ドリル刃
  • CT-03:メスクリップねじ込み用工具
  • CT-05:パネル取り外し工具

使用例

パネル取り外し工具CT-05使用方法

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具 使用例

パネルと相手側の隙間にパネル取り外し工具CT-05をさし込んでパネルを取り外します。

型番リスト

型番
仕様
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-03

メスクリップねじ込み用工具
-

1個

7,374( 8,111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルマウンティングシステムは、マリン、建築業界などのパネル取付にイノベーションをもたらした画期的なクリップで、数々の国際的な賞を受賞しています
・再装着が可能なクリップのため、パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減、作業効率のアップにつながります
・平面取付だけでなく、オスとメスを90゜に取り付けできるタイプ、ねじ止めタイプ、接着タイプなど豊富な取付タイプをご用意しています
・通常の家具はもちろん、マリン関係、キャンピングカー、産業機器などのさまざまな用途に使用できます

カタログ

 

CT-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具の型番CT-03のページです。
型番CT-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具

FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具

    カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

    カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

      バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

      バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

        ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

        ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

          パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

          パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

            BI-FIX ファスナーサイズ11

            BI-FIX ファスナーサイズ11

              BI-FIX ファスナー サイズ08

              BI-FIX ファスナー サイズ08

                パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

                パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

                  BI-FIX ファスナーサイズ16

                  BI-FIX ファスナーサイズ16

                    あおりファスナー C-857-3

                    あおりファスナー C-857-3

                      ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                      ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                        ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F

                        ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F

                          あおりファスナー C-621

                          あおりファスナー C-621

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 6,642円 828円 951円 3,133円 208円 104円 89円 160円 166円 13,650円 3,197円 448円 1,951円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 平行型 特殊型 平行型
                            材質 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 スチール 樹脂・その他 - - 樹脂・その他 - ステンレス スチール ステンレス -

                            FASTMOUNT パネルマウンティングシステム PCシリーズ 工具・治具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CT-05
                            CT-07
                            CT-08
                            CT-10
                            CT-13A
                            CT-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 高さ
                            (mm)

                            6,642円

                            ( 7,306円 )
                            1個 -

                            4日目

                            パネル取り外し工具-

                            27,724円

                            ( 30,496円 )
                            1個 -

                            4日目

                            φ16.8穴加工用ドリル刃-

                            53,243円

                            ( 58,567円 )
                            1個 -

                            4日目

                            工具・治具セット-

                            11,465円

                            ( 12,612円 )
                            1個 -

                            4日目

                            オスクリップねじ込み用工具-

                            33,300円

                            ( 36,630円 )
                            1個 -

                            4日目

                            φ16.8穴加工用ドリル刃(ガラス繊維・炭素繊維用)-

                            35,243円

                            ( 38,767円 )
                            1個 -

                            4日目

                            タップ(ガラス繊維・アルミフレーム用)-

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました