(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC-M2H
パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ FASTMOUNT PCシリーズPC-M2H

パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ PC-M2H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
251円
税込単価
276円

パネルマウンティングシステムのオスクリップ。【特長】・オスとメスは、PCシリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

PC-M2H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PC-M1A

パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ 外形図01

PC-M2H

パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ 外形図02

VS-M1

パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ 外形図03

PC-SM2

パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ 外形図04

PC-SM2H

パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ 外形図05

製品仕様

PC-M1A

  • φ10(直径10mm)下穴取り付け
  • 連続200回のパネル取り付け・取外動作クリア
  • 引抜荷重:50N/1ヶ(5kgf/1ヶ)
  • せん断荷重:35N/1ヶ(3.5kgf/1ヶ)※1
  • 必要工具・治具:CT-01またはCT-09(止め穴深さ7.5mm用):CT-8、CT-10:CT-8

PC-M2H

  • φ10(直径10mm)下穴取り付け
  • 連続100回のパネル取り付け・取外動作クリア
  • 引抜荷重:100N/1ヶ(10kgf/1ヶ)
  • せん断荷重:25N/1ヶ(2.5kgf/1ヶ)※1
  • 必要工具・治具:CT-01またはCT-09(止め穴深さ7.5mm用)CT-8、CT-10:(CT-8)

VS-M1

  • φ10(直径10mm)下穴取り付け
  • 嵌合深さ調整機能付き
  • 連続200回のパネル取り付け・取外動作クリア
  • 引抜荷重:50N/1ヶ(5kgf/1ヶ)
  • せん断荷重:80N/1ヶ(8kgf/1ヶ)※1
  • 必要工具・治具:CT-01またはCT-09(止め穴深さ7.5mm用)CT-8、CT-10:(CT-8)

PC-SM2

  • 接着面付※2
  • 引抜荷重:50N/1ヶ(5kgf/1ヶ)
  • せん断荷重:10N/1ヶ(1kgf/1ヶ)※1

PC-SM2H

  • 接着面付※2
  • 引抜荷重:50N/1ヶ(5kgf/1ヶ)
  • せん断荷重:10N/1ヶ(1kgf/1ヶ)※1
 

※1せん断荷重はパネルを垂直に立てたときの目安の参考値です。
※2プラスチック対応エポキシ樹脂系接着剤を使用してください。

注意・禁止事項

  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

型番
引張荷重(N)
仕様
プラグ寸法(mm)
高さ(mm)
引抜荷重(N)
せん断荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-M2H

100
φ10下穴取付
20
24.8
100
25
10

1個

251( 276円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルマウンティングシステムのオスクリップ。
【特長】
・オスとメスは、PCシリーズにおいて自由に組み合わせて使用可能。
・材料:ポリアセタール(POM)。
【用途】
・パネルマウンティングシステム用のクリップ。

(i)ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

カタログ

 

PC-M2Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップの型番PC-M2Hのページです。
型番PC-M2Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ

    パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

    パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ

      パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

      パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ

        カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

        カムロックファスナー 255F型・155F型 小型ボタンタイプ

          ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

          ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR

            BI-FIX ファスナー サイズ08

            BI-FIX ファスナー サイズ08

              BI-FIX ファスナーサイズ11

              BI-FIX ファスナーサイズ11

                バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

                バイスアクションラッチ ラージサイズ E3

                  ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                  ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR

                    BI-FIX ファスナーサイズ16

                    BI-FIX ファスナーサイズ16

                      ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型

                      ステンレス鋼製強力バンドクランプ 27-HT型

                        ステンレスあおりファスナー C-1621

                        ステンレスあおりファスナー C-1621

                          プッシュロック 93

                          プッシュロック 93

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック
                            通常価格 208円 160円 171円 828円 3,133円 89円 104円 951円 3,197円 166円 10,625円 6,242円 2,697円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型 コーナー型 特殊型
                            材質 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 スチール - - 樹脂・その他 スチール - ステンレス ステンレス 樹脂・その他
                            材料 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール - - - - - ステンレス鋼 - -

                            パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-SM2
                            PC-SM2H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?引張荷重
                            (N)
                            仕様 プラグ寸法
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            引抜荷重
                            (N)
                            せん断荷重
                            (N)

                            208円

                            ( 229円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1050接着面付3017.65010

                            230円

                            ( 253円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10100接着面付3018.710010

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました