(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
578円
税込単価
636円

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。【特長】・オールステンレス鋼製です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • スプリング:
    あり
  • 引張荷重(N):
    100
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 幅(mm):
    13.5
  • 厚み(mm):
    6.2

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

キャッチクリップ SCC-25の仕様

キャッチクリップSCC-25の外観

キャッチクリップSCC-25の外観

キャッチクリップSCC-25の外形寸法図

キャッチクリップSCC-25の外形寸法図

  • 1.部品名:本体、材料:ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨
  • 2.部品名:受座、材料:ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨

※印付寸法は締代0mmの場合です。

仕様

  • 品番:SCC-25
  • 質量:6g

規格表

締代mm引付力N引付力kgf
1757.6

※引付力は目安です。

型 番許容荷重N許容荷重kgf質量g
SCC-25100106

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCC-25

10

1個

578( 636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。
【特長】
・オールステンレス鋼製です。
・キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
【用途】
・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最適。

カタログ

 

SCC-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25の型番SCC-25のページです。
型番SCC-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546

      ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

      ステンレス大型キャッチクリップ C-1537-A

        ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21

        ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21

          パッチン錠 ばねタイプ・ステンレス製

          パッチン錠 ばねタイプ・ステンレス製

            ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22

            ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22

              ステンレスキャッチクリップ C-1007

              ステンレスキャッチクリップ C-1007

                ステンレススプリングキャッチ C-1244

                ステンレススプリングキャッチ C-1244

                  ステンレスダブルドローファスナー C-1323

                  ステンレスダブルドローファスナー C-1323

                    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

                      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

                      ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS

                        ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

                        ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152

                          ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ

                          ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 578円 1,184円 564円 1,870円 3,380円 1,353円 603円 390円 1,657円 1,015円 15,490円 1,621円 12,241円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 コーナー型 平行型 特殊型 平行型 平行型 平行型 特殊型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            スプリング あり あり あり あり あり あり - あり あり あり あり あり あり
                            引張荷重(N) 100 50 - - - - - - - 176 235 196 147
                            仕上 バレル研磨 - - - - - - - - - バレル研磨 - バレル研磨

                            オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            カバーの固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/07
                            装置のカバーの固定用として使用しました。見た目もすっきりと奇麗です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手作り工具箱
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                            MDFでベンダーの工具箱を作った時に使用しました.箱と蓋のずれもなくきっちり閉まります.耐久性もあるようです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました