(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:934152
ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型 ファスナーカケダイチョウセツキコウツキ9341

ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型 934152
通常単価(税別)
10,328円
税込単価
11,361円

すっきりとした外観で、高級感のあるデザインです。【特長】・取り付け後でも、マイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

934152 解除

Loading...

934152の仕様・寸法情報

種類平行型材質ステンレス
引張荷重(N)1000仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)23
高さ(mm)18RoHS ?10

商品情報

外形図

単位:mm

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型 寸法図

製品仕様

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型 イメージ

仕様

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SUS316)電解研磨、サテン仕上
(2)受座バレル研磨
型番仕上許容荷重N許容荷重kgf質量g
934151電解研磨1,00010283
934152サテン仕上
934161電解研磨1,500153208
934162サテン仕上

推奨ねじ

  • 934151、934152:M4皿小ねじ(本体)、M4トラス小ねじ(受座)
  • 934161、934162:M5皿小ねじ

使用例

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型 使用例

調整方法

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型 掛代の調節方法

型番リスト

型番
引張荷重(N)
仕上
幅(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

934152

1000
サテン仕上
23
18
10

1個

10,328( 11,361円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

すっきりとした外観で、高級感のあるデザインです。
【特長】
・取り付け後でも、マイナスドライバーで掛代の調節が簡単にできます。
・取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。
【用途】
・船舶などに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型の型番934152のページです。
型番934152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型

    ステンレスアジャストファスナー C-1229

    ステンレスアジャストファスナー C-1229

      ステンレスアジャストファスナー C-1266

      ステンレスアジャストファスナー C-1266

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

          ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

          ステンレスフック型アジャストファスナー C-1232

            ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

            ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

              ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

              ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

                ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

                ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付

                  ステンレスアジャストファスナー C-1231

                  ステンレスアジャストファスナー C-1231

                    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

                    ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS

                      ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

                      ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

                        ステンレスアジャストファスナー C-1220

                        ステンレスアジャストファスナー C-1220

                          ステンレス大型アジャストファスナー C-1233

                          ステンレス大型アジャストファスナー C-1233

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 10,328円 1,635円 2,368円 13,590円 2,013円 1,522円 15,385円 16,458円 1,804円 15,490円 873円 10,347円 3,195円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 - 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            材料 ステンレス鋼(SUS304) - - ステンレス鋼 - - ステンレス鋼 ステンレス鋼 - ステンレス鋼 ステンレス鋼 - -

                            ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 9341型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            934151
                            934161
                            934162
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?引張荷重
                            (N)
                            仕上
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            10,328円

                            ( 11,361円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101000電解研磨2318

                            12,652円

                            ( 13,917円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101500電解研磨3123

                            12,652円

                            ( 13,917円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101500サテン仕上3123
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?引張荷重
                            (N)
                            仕上
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト