(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:33-1260SS316
ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316 ファスナーヒョウジュンガタ

ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316 33-1260SS316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,406円
税込単価
4,847円

いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。【特長】・ファ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 引張荷重(N):
    1764
  • 幅(mm):
    25.4
  • 穴数(個):
    2
  • 厚み(mm):
    23

33-1260SS316 の仕様・寸法情報

商品情報

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS、33-1260SS316の詳細

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS、33-1260SS316 イメージ

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS、33-1260SS316 イメージ

PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS、33-1260SS316の寸法例

(単位:mm)

寸法図

寸法図

型番部品名材料仕上
(1)本体下表参照バレル研磨
(2)シリンダー錠クロムめっき
-キーニッケルめっき
品番仕様材料許容荷重N許容荷重kgf質量g
37-1260SLSSシリンダー錠付ステンレス鋼(SUS304)1764180130
33-1260SS316シリンダー錠なしステンレス鋼(SUS316)115

注意・禁止事項

  • ※ 37-1260SLSSに鍵違いはありません。
  • ※ シリンダー錠は鋼製です。

型番リスト

型番
仕様
材料
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33-1260SS316

-
シリンダー錠なし
ステンレス鋼(SUS316)
10

1個

4,406( 4,847円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。
【特長】
・ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。

カタログ

 

33-1260SS316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316の型番33-1260SS316のページです。
型番33-1260SS316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316

    ファスナー PS型・P型

    ファスナー PS型・P型

      ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

      ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

        ステンレス回転ファスナー C-1238-13

        ステンレス回転ファスナー C-1238-13

          ステンレスオートロックパチン錠 C-1240

          ステンレスオートロックパチン錠 C-1240

            ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

            ステンレス鋼製強力ファスナー 18-613SS 標準型

              ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A

              ステンレス大型キャッチクリップ C-1367-A

                ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

                ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-502SS

                  ステンレス鍵穴付首長パチン錠 C-1142-1

                  ステンレス鍵穴付首長パチン錠 C-1142-1

                    ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

                    ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 27-1123SS

                      ステンレス大型パチン錠 C-1143N

                      ステンレス大型パチン錠 C-1143N

                        ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T

                        ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T

                          ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

                          ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 4,406円 374円 1,101円 2,587円 649円 1,316円 3,607円 3,198円 1,342円 2,272円 1,017円 1,224円 2,924円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            引張荷重(N) 1764 - 392 - - 637 882 1440 - 441 - - 539
                            幅(mm) 25.4 - - - - - - - - - - - -
                            穴数(個) 2 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス鋼製ファスナー 標準型 37-1260SLSS・33-1260SS316のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            37-1260SLSS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 材料

                            7,568円

                            ( 8,325円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10ありシリンダー錠付ステンレス鋼(SUS304)

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました