(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS (型番リスト)

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
29,879円 26,894円
税込単価
32,867円 29,583円

ねじ式の掛金を回転させることで、取り付け後でも掛代の調節が簡単。【特長】・不意...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    ステンレス
  • 調整機能:
    あり
  • セーフティーロック:
    あり
  • 引張荷重(N):
    8134
  • 仕上:
    バレル研磨
  • 材料:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 幅(mm):
    75
  • 穴数(個):
    4
  • 高さ(mm):
    45

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

44-4292SS 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類平行型材質ステンレス
調整機能ありセーフティーロックあり
引張荷重(N)8134仕上バレル研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)75
穴数(個)4高さ(mm)45
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS 外形図

製品仕様

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS 外観図

規格表

型 番材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
44-4292SSステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨8134830900

使用例

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-4292SS

10

1個

29,879円

26,894

( 29,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

ねじ式の掛金を回転させることで、取り付け後でも掛代の調節が簡単。
【特長】
・不意の解除を防ぐ、セーフティーロック付き。
・セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SSの型番44-4292SSのページです。
型番44-4292SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SS

    PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

    PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS

      ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

      ステンレス鋼製超強力プロラッチ 641-1000SS、640-1000SS 密閉扉・かぶせ扉用

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

        ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1610SS・60-1610SS

          ステンレスアジャストファスナー C-1220

          ステンレスアジャストファスナー C-1220

            ステンレスアジャストファスナー C-1266

            ステンレスアジャストファスナー C-1266

              ステンレスアジャストファスナー C-1229

              ステンレスアジャストファスナー C-1229

                ステンレスアジャストファスナー C-1231

                ステンレスアジャストファスナー C-1231

                  ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                  ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

                    ステンレスアジャストファスナー C-1222N

                    ステンレスアジャストファスナー C-1222N

                      ステンレスアジャストファスナー C-1223N

                      ステンレスアジャストファスナー C-1223N

                        ステンレスアジャストファスナー C-1221

                        ステンレスアジャストファスナー C-1221

                          ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

                          ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 61-1750SS・60-1750SS

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 29,879円 7,163円 764円 14,732円 10,347円 2,198円 1,635円 1,522円 1,522円 2,352円 2,399円 2,071円 13,027円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平行型 平行型 - 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型 平行型
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            調整機能 あり あり - あり - - - あり - - - - あり
                            セーフティーロック あり - - - - あり - - - - - - -
                            引張荷重(N) 8134 255 - 1470 980 - - - 38 - - - 1470

                            ステンレス鋼製ウルトラファスナー 掛け代調節機能付 44-4292SSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト